Loading

输入/输出 (I/O) 模块
Allen-Bradley

我们的 I/O 产品有各种尺寸和点密度可供选择,可提供您需要的灵活性以满足您的确切要求。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

从基于机架的 I/O(适用于可编程控制器)到工业强化的 I/O(级别可达 IP69K)以及 IP20 级的柜内模块化设计与区块设计,我们广泛的 I/O 产品将为您的工业自动化之旅带来益处。此外,我们的安全 I/O 产品组合(经过 TÜV 认证,安全完整性等级 3,性能等级 e,类别 4)将为您理想的安全解决方案奠定基础 4. 通信支持包括 IO-Link 技术、EtherNet/IP™、DeviceNet® 等。 


基于机架的 I/O

基于机架的 I/O 模块专为特定的 Allen-Bradley® 控制器系列而设计。您可以将 I/O 本地安装在与控制器相同的机架中,也可以通过 I/O 通信网络安装在更靠近传感器和执行器的位置。


柜内分布式 I/O

柜内 (IP20) I/O 模块可分布于整个应用中,并且需要使用机壳。选项包括模拟、数字、安全、极端环境、本安 (IS) 和特殊模块。

FLEX 5000 I/O 模块
Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 模块
FLEX 5000 I/O 模块

我们的 FLEX 5000™ I/O 模块是一种可靠、灵活的分布式 I/O 解决方案,让您能够选择适合自己运营需求的 I/O。FLEX 5000 I/O 使用 1 Gb EtherNet/IP™ 连接增强通信功能,提供更高的速度和带宽。为提高网络架构的灵活性,这些模块包含 2 个电口或 2 个光口 (SFP),支持设备级环网、星形、线形和 PRP 拓扑。

产品详细信息
FLEX I/O 模块
Allen-Bradley FLEX I/O 模块
FLEX I/O 模块

我们的 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 模块可灵活地用于采用数字、模拟、HART 模拟和特殊 I/O 的应用程序,每个模块具有 4 到 32 个点。您可以将数字量和模拟量 I/O 与安装和接线选件混合搭配使用。

产品详细信息
Allen-Bradley POINT I/O
POINT 与 POINT Guard I/O 模块

Bulletin 1734 POINT I/O™ 模块非常适合需要灵活性和较低拥有成本的应用程序。POINT Guard I/O™ 安全级 I/O 模块可在标准 POINT I/O 系统中并排使用。有些模块采用 DeviceLogix™ 智能组件技术。

POINT I/O 模块 POINT Guard I/O 模块
1718 Ex I/O 模块
Allen-Bradley 1718 Ex I/O 模块
1718 Ex I/O 模块

我们的 Bulletin 1718 Ex I/O 模块是针对 1 区防爆区域设计的本安型分布式 I/O 平台(需放置在经认证的防护罩中)。该平台可通过 EtherNet/IP™ 将现场设备集成到基于机架的紧凑型 I/O 设计中。其外形尺寸可实现极高的效率,并减少额外的硬件和布线要求。

产品详细信息
1719 Ex I/O 模块
Allen-Bradley 1719 Ex I/O 模块
1719 Ex I/O 模块

我们的 Bulletin 1719 Ex I/O 模块是本安型分布式 I/O 平台,可安装在区域 2 或 1 类 2 分区中。该平台采用基于机架的 I/O 设计,通过 EtherNet/IP™ 将设备集成在防爆区域中,可在小空间内提供较高的效率。

产品详细信息
CompactBlock LDX I/O 模块
Allen-Bradley CompactBlock LDX I/O 模块
CompactBlock LDX I/O 模块

Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模块是适用于轻工业环境的经济实用型分布式 I/O 解决方案,这类环境不需要高的保护技术指标和高级性能特性。基本块包含 I/O 点和内置的 DeviceNet™ 网络适配器。通过数字量 I/O 扩展块,可向 CompactBlock LDX I/O 系统灵活添加 I/O 点。

产品详细信息
CompactBlock Guard 安全 I/O 模块
Allen-Bradley CompactBlock Guard 安全 I/O 模块
CompactBlock Guard 安全 I/O 模块

Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模块会为安全系统提供分布式 I/O 的优势。这些模块可与使用 CIP™ Safety 在 DeviceNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络上进行通讯的安全控制器结合使用。CompactBlock Guard 安全 I/O 已经过优化,可与 GuardLogix® 和 SmartGuard™ 控制器结合使用。

产品详细信息
嵌入式 I/O 模块
Allen-Bradley 嵌入式 I/O 模块
嵌入式 I/O 模块

我们的 Bulletin 1799 嵌入式 I/O 模块可提供输入设备与机器执行器之间的标准接口。扩展板和通用 I/O 可减少初始材料投资,尽可能降低库存,降低每个 I/O 扩展的成本,并针对每个应用项目尽可能地实现 I/O 利用。

产品详细信息

On-Machine 分布式 I/O

可以在机器上(而不是远程的中央机柜中)直接安装 On-Machine™ I/O 模块。作为传感器和执行器接口点的完整组件,具有网络适配器,选项包括模拟、数字、安全和特殊模块。

ArmorBlock 5000 I/O 块
ArmorBlock 5000 I/O 块

我们的 ArmorBlock 5000™ I/O 专为在恶劣环境中使用而设计,提供的可扩展性将有助于缩短总安装时间、降低成本并缩短计划外停机时间。这些工业硬件块可提供最高 IP69K 的防水等级、三种功率变体、灵活的安装选项,以及 A 类和 B 类 IO-Link 端口。

产品详细信息
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
ArmorBlock 与 ArmorBlock Guard I/O 模块

我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模块可提供适合 On-Machine 使用的低成本强化型 I/O。

我们的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模块会为安全应用提供标准 I/O 的优势。

ArmorBlock I/O 模块 ArmorBlock Guard I/O 模块
ArmorPOINT I/O 模块
Allen-Bradley 1738 ArmorPOINT I/O 模块
ArmorPOINT I/O 模块

我们的 Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/O 支持生产者/消费者技术,由此可以在高速数字和流程应用中的多个 Logix 控制器之间分享输入信息与输出状态。

产品详细信息
高可用性分布式 I/O

高可用性 I/O 模块可以放置在应用中的任何位置,并且需要使用机壳。这些模块可提供适合单工与双工连接及容错应用的 I/O 冗余。

FLEXHA 5000 I/O 模块
FLEXHA 5000 I/O 模块

采用更便利的集成设计来降低硬件复杂性和成本的尖端平台。FLEXHA 5000™ I/O 可运用 1 Gb EtherNet/IP™ 连接能力增强通信,同时提供更快的速度和更大的带宽。该平台可缩短停机时间和编程时间,同时限制成本,专为成为更智能、更高效的 I/O 解决方案而设计。 

产品详细信息
冗余 I/O 模块
Allen-Bradley 1715 冗余 I/O 模块
冗余 I/O 模块

我们的 Bulletin 1715 冗余 I/O 模块为标准和极端运行环境中的关键过程应用项目提供真正的冗余 I/O 支持。  这些模块具备出色的易用性、优异的诊断和灵活的配置,无需其他硬件或软件即可支持容错功能。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left 输入/输出 (I/O) 模块