Loading

I/O
Allen-Bradley

从基于机架的选项到 On-Machine™ 选项,我们广泛的 Allen-Bradley 输入/输出 (I/O) 模块产品组合可以满足您的所有运营需求。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
CloseClose
FLEXHA 5000 I/O 模块
FLEXHA 5000™ 是尖端 I/O 平台,有助于通过运用更便利的集成设计来降低硬件复杂性和成本。
1715 冗余 I/O-I/O 模块
我们的 Bulletin 1715 冗余 I/O 模块为标准和极端运行环境中的关键过程应用项目提供真正的冗余 I/O 支持。
ArmorBlock 5000 I/O 块
我们的 ArmorBlock 5000 I/O 块(具有 IO-Link 技术)能提供集成、可扩展且专为恶劣环境中的 On-Machine 使用而设计的解决方案。
1738 ArmorPoint I/O 模块
我们的 Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/O 模块提供各种输入和输出模块,适用于从高速数字直至过程控制的众多应用程序。
使用 ArmorBlock I/O 和 IO-Link 技术构建智能机器
获得更好的灵活性、经过优化的维护和故障处理过程、更低的布线成本和增强的可扩展性,以实现比以前更好的性能。
1732DS ArmorBlock Guard I/O 模块
我们的 ArmorBlock 5000 I/O 专为在恶劣环境中使用而设计,提供的可扩展性将有助于缩短总安装时间、降低成本并缩短计划外停机时间。这些工业硬件块可提供最高 IP69K 的防水等级、三种功率变体、灵活的安装选项,以及 A 类和 B 类 IO-Link 端口。
1732 ArmorBlock I/O
我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock I/O 模块可提供适合 On-Machine 使用的低成本强化型 I/O。
11964 009
1753 GuardPLC 安全 I/O
我们的 Bulletin 1755 GuardPLC 安全 I/O 模块已停产,不再销售。
输入/输出 (I/O) 模块
我们的 I/O 产品有各种尺寸和点密度可供选择,可提供您需要的灵活性以满足您的确切要求。
ControlLogix I/O 模块
我们的 1756 ControlLogix® 基于机架的 I/O 模块提供全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制、特殊功能 I/O 和计算模块,可满足各种应用项目需要。
SLC I/O 模块
Rockwell Automation 宣布,一些 Bulletin 1746 I/O 模块已停产,不再销售。建议客户迁移到与 Logix 控制平台配合使用的 Compact 5000™ I/O 模块。
Compact I/O 模块
这些模块采用无机架设计,有助于降低成本,减少可更换部件的库存。内置的可拆卸端子块提供了与 I/O 传感器和执行机构的连接。
MicroLogix 扩展 I/O 模块
这些模块可方便、灵活地改变 I/O 数量与类型。模块化的无机架设计降低了成本,并可减少可更换部件库存。模块可安装在 DIN 导轨上或面板上。
Micro800 扩展 I/O 模块
我们的模块可牢固地卡接于 Micro850 和 Micro870 控制器右侧,支持 DIN 导轨安装和面板安装。
Compact 5000 I/O 模块
我们的 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 模块以紧凑型设计提供高性能控制,扩展了 Logix 平台的性能。
FLEX 5000 I/O 模块技术信息视频
请观看此视频,以详细了解 FLEX 5000 I/O 模块的技术信息。
1734 POINT I/O-I/O 模块
我们的 Bulletin 1734 POINT I/O™ 模块除提供 POINT Guard 安全级 I/O 外,还提供数字量、模拟量和特殊功能 I/O,每个模块有 1 到 8 个点。
1718 Ex I/O
我们的 Bulletin 1718 Ex I/O 模块是针对 1 区防爆区域设计的本安型分布式 I/O 平台(需放置在经认证的防护罩中)。
1734 POINT Guard I/O 数字模块
POINT Guard I/O™ 模块是为安装到标准 POINT I/O™ 系统中而设计的安全 I/O 模块,可在密度极高的 I/O 解决方案中提供自动化和安全功能。
1790 CompactBlock LDX I/O
Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模块是适用于轻工业环境的经济实用型分布式 I/O 解决方案,这类环境不需要高的保护技术指标和高级性能特性。
1794 FLEX I/O-I/O 模块
我们的 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 模块可灵活地用于采用数字、模拟、HART 模拟和特殊 I/O 的应用程序,每个模块具有 4 到 32 个点。您可以将数字量和模拟量 I/O 与安装和接线选件混合搭配使用。
1719 Ex I/O
我们的 Bulletin 1719 Ex I/O 模块是本安型分布式 I/O 平台,可安装在区域 2 或 1 类 2 分区中。
1791 CompactBlock Guard 安全 I/O
Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模块为安全系统提供了分布式 I/O 的优点。
1799 嵌入式 I/O
我们的 Bulletin 1799 嵌入式分布式 I/O 模块提供了输入设备与机器执行器之间的标准接口。
5094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

不论您的应用是需要 I/O 在恶劣环境下或危险区域中运行,还是要把它安装在机器上,又或者要将其用作可编程控制器的本地 I/O 等等,我们都能满足您的需求。

使用我们围绕控制器和 I/O 打造的集成控制和安全解决方案,在离散、流程、运动和安全应用中提供智能、高产和安全的 Integrated Architecture® 系统。在这里开始选择您的 I/O。

Loading

使用通用应用环境简化设计

重新设想如何通过一款软件,就实现对控制系统中设备的配置、编程、模拟、仿真和维护。

Loading
Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000 软件
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

现在开始
小型控制系统 Workbench
Main Image
软件
小型控制系统 Workbench

利用 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。

现在开始
RSLogix 500
Allen-Bradley 产品兼容性和下载中心
软件
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 软件对 MicroLogix™ 控制器编程时,可以节省项目开发时间并提高生产率。

现在开始

行业

我们的专业知识与解决方案可以应对世界上任何地方独特的工业自动化难题。

Loading
Loading
Loading
Loading

案例研究

了解我们如何帮助您的同类企业。

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right