Loading

MagneMover LITE 智能输送系统

快速、受控、灵活的运动
独立推车技术
  • iTRAK 智能跟踪系统
  • MagneMover Lite 智能输送系统
  • QuickStick 智能输送系统

MagneMover® LITE 是一种智能、价格合理的传送系统,专门设计用于快速、高效地移动轻型负载。在机器内应用和对运动要求苛刻的应用中,它的性能优于传统的带式传送机和链条传送机,可将过程优化和生产量提高到新的水平。


智能且极具成本效益

MagneMover LITE 由精选的标准构件组成,每个构件都是一个电动轨道部分,可装配在一起以形成几乎无穷的布局选项。有达到 IP65 等级的轨道可选,非常适合无尘室和冲洗环境。

功能包括:

  • 内置电机、驱动器、控制器、定位和导向功能
  • 每米最多可有 9 个运动滑块
  • 每米队列中最多可有 12 个滑块
  • 每个滑块的有效负载高达 2.5 kg
  • 每个多厢定位器的有效负载高达 10.0 kg
  • 速度高达 2 m/s
  • 取决于有效负载和推车类型,加速度最高可达 4 m/s2 
  • 60 mm 滑块
  • 内置跟踪和追溯功能,无 RFID。也可以选择 RFID
  • 可重复性为 +/- 0.5 mm(仅适用于直线电机)
  • 处理站重复精度:+/- 0.10 mm 加校准
  • 有 CE 标志,符合 UL 认证
查看独立推车产品和附件
MagneMover LITE 移动轻型负载
Main Image
概览
MagneMover LITE 移动轻型负载

观看视频,了解 MagneMover® LITE 如何帮助您更快、更高效地移动轻型负载。

立即观看
创新的传送系统降低了成本
Main Image
案例研究
创新的传送系统降低了成本

来自 MagneMotion 的创新传送系统可降低成本并提高医疗设备自动装配系统的灵活性。

立即下载
转向灵活的医疗设备生产
Main Image
博客
转向灵活的医疗设备生产

越来越多的 OEM 厂商选择采用独立推车技术,针对一次性医疗器械市场提供灵活型大批量加工设备。结果令人十分满意。

了解更多信息
独立推车技术宣传册
Main Image
宣传册
独立推车技术宣传册

了解有关新一代线性电机(性能远远高于传统的传送系统)的更多信息。

立即下载
想要讨论独立推车技术如何能够帮助您更智能地移动?
与我们联系

资源

查看充分利用您的独立推车技术投资所需的所有软件、固件、文档和培训。

固件和软件

MagneMover LITE 产品和下载

工具

  • Application Code Manager
  • 应用项目代码库

技术文档

查看 MagneMover LITE 技术文档

MagneMotion 技术培训
2017 年 8 月 16 日位于俄亥俄州克利夫兰的 Rockwell Automation。
概述
MagneMotion 技术培训

在全面的培训课程的帮助下,最大限度发挥独立推车技术的潜力。

了解更多信息

Main Image

需要定制解决方案?

我们可以与您合作,将独立推车技术用于传送重量为数盎司到数百磅的各种负载。充分利用具有 LSM 所有优点的定制解决方案,同时精准满足您的需求。

关于定制应用,请联系我们
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

需要为您的 MagneMover LITE 传送系统提供支持?

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 磁悬浮小车ICT技术
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover Lite 智能输送系统