Loading

直线伺服电机
Allen-Bradley

我们的 LDC 和 LDL 系列线性伺服电机直接连接到需要移动的有效负载,并高速提供精确的线性定位。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 Bulletin LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 直线伺服电机以超高速提供精确的直线定位。Direct Drive™ 直线电机直接连接到需要移动的负载。此直接连接具备出色的伺服响应性,从而缩短任何移动的稳定时间。LDL-Series 是无铁设计,适合需要非常平滑的运动(如扫描或打印)的应用项目。LDC-Series 是强力密度铁芯设计,适用于较小、较便宜的电机。

概述

  • 无损部件,如轴承、齿轮和皮带
  • 直接连接到需要移动的负载
  • 处理多个运动曲线时保持快速运动
  • 使用运动控制分析器软件确定直线电机和相应伺服驱动器的尺寸并进行优化
  • 通过 RSLogix™ 5000 软件(20 或更低版本)提供完全设置和编程支持
  • 在超高速的情况下达到精确线性定位
  • 提供超高速和加速,从而提升设备吞吐量

LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 线性电机的典型应用包括:

  • 点胶机
  • 平板和太阳能板划片机
  • 物料输送机
  • 动态检查
  • 包装
  • 机械手
  • 半导体制造
  • 形状切割

工具和资源

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。

现在开始
运动控制分析器软件
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
软件
运动控制分析器软件

Motion Analyzer 软件是全面的运动应用规模调整工具,用于 Kinetix® 运动控制系统的分析、优化、选型及验证。此软件可帮助完成机器设计过程,使您可以快速地设计和验证新机器概念,而无需购买或安装物理设备。

现在开始
Kinetix 电缆
Kinetix 电缆
Kinetix 电缆
使用我们的标准和连续柔性电缆系列牢固地连接您的伺服电机与致动器。
Get Started
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 认证
  • cULus
Documentation
Miscellaneous 出版
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left 直线伺服电机