Loading

ArmorStart 分布式电机控制器
Allen-Bradley

我们的 ArmorStart® 分布式电机控制器对输入/输出、通信、电机、三相和控制电源会使用快速断开功能,同时提供多种通信选项。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(21)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 ArmorStart® 分布式电机控制器是一种用于机旁控制架构的简单而经济实用的解决方案。这些控制器将快速分离功能用于 I/O、通信、电机、三相和控制电源,同时提供多种通信选项。这些控制器提供了集成到 EtherNet/IP™ 和 DeviceNet™ 网络的解决方案以及安全安装选件。ArmorStart 控制器非常适合汽车、物料输送和包装应用项目。

  • 提供 EtherNet/IP™ 或 DeviceNet™ 通信功能和嵌入式交换机技术
  • 提供本地断开方法、嵌入式现场 I/O 及使用 DeviceLogix® 软件的本地逻辑
  • 提供 LED 状态和诊断信息指示器
  • 防冲洗能力更强,而且可将设备安装在电机或机器附近,因此可使用更短的电缆
  • 对于特定应用项目允许选择出厂安装选项
  • 适合于具有高短路电流额定值的群组安装
  • 可用于圆形快速连接电源介质或固定管线

我们的 ArmorStart 控制器适合很多应用项目,包括:

  • 物料输送应用项目,如食品加工、饮料业、汽车业、配送仓储中心和机场行李处理系统等
  • 矿业应用项目,如传送带、泵和压缩机等
  • 石油化工应用项目,如泵、风机和压缩机等

 

ArmorStart ST 分布式电机控制器交互演示
采用 ArmorStart ST 产品的工业产品输送线
ArmorStart ST 分布式电机控制器交互演示

请详细了解这项对您的 On-Machine 架构而言经济实用的简易解决方案。

立即观看

产品对比

 
ArmorStart LT
ArmorStart ST
型号 290、291、294 281、284
启动器功率范围 0.37-2.2 kW 0.37-7.5 kW
VFD 功率范围 0.37-1.5 kW 0.75-3.3 kW
VFD 控制 V/HZ SVC
高可靠性 SCCR 最多 10 kA 最多 65 kA
网络

EtherNet/IP 和/或
DeviceNet

EtherNet/IP
Logix AOP 配置 X X
DeviceLogix X X
自动设备配置 X X*
双端口以太网交换机 X X
通过硬接线实现的安全选件   X
嵌入式安全 I/O 集成安全   X*
嵌入式 IO 6 个可配置 4 输入/2 输出
兼容 ArmorConnect® X X
UL 列名群组电机 X X
外壳防护等级 IP66/类型 4/12 IP67/类型 4/13
结构 单盒 双盒
*仅限集成安全版本    

工具和资源

用于 DeviceLogix 的 ArmorStart EtherNet/IP 用户自定义配置文件
工具
用于 DeviceLogix 的 ArmorStart EtherNet/IP 用户自定义配置文件

支持 DeviceLogix 的 ArmorStart EtherNet/IP 用户自定义配置文件 — 用户自定义配置文件具有自动标签生成功能、单一软件配置特性以及用户友好的界面,从而能提高程序开发的速度和效率。

现在开始
ArmorStart 节约计算器
工具
ArmorStart 节约计算器

使用此计算器可以估算采用 On-Machine™ 与采用传统布线相比的安装节约情况。

现在开始
采购规范
技术数据
采购规范

了解有关分布式电机控制产品的产品通信选项、额定值和认证的更多信息。

了解更多信息
On-Machine 虚拟演示
演示
On-Machine 虚拟演示

该 ArmorStart 虚拟演示可帮助您了解 ArmorStart 分布式电机控制如何融入 On-Machine™ 流程。其解释了使用 ArmorStart 电机控制系列产品的益处。

现在开始

通过以下概览视频了解有关 ArmorConnect® 介质选件的更多信息:

视频
ArmorConnect 控制电源介质概览
视频
ArmorConnect 三相电源介质概览
视频
ArmorConnect 辅助电源介质概览
视频
电机与 I/O 布线系统
认证
CCC MarkChina Compulsory Certificate
C-TICK CertificationC-TICK Certification
DeviceNetDeviceNet
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark

 

注:不同 ArmorStart 分布式电机控制器类型的认证和标准不同。请参阅此处列出的规格出版物,了解详情。

  • cULus — 文件号 E477761;指南号 NLDX、NLDX7
  • cULus — 文件号 E59272;指南号 NMMS、NMMS7

 

标准合规性

  • CCC
  • 按照低电压指令 2006/95/EC 和 EMC 指令 2004/108/EC 进行了 CE 认证
  • CSA C22.2,No. 14
  • C-Tick
  • EN/IEC 50178
  • EN/IEC 60947-4
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • EN/IEC 61800-3
  • EN/IEC 61800-5-1
  • ODVA,适用于 EtherNet/IP 和 DeviceNet
  • UL 508
  • UL 508C
  • TÜV
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 马达控制
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorStart 分布式电机控制器