- Overview
- Documentation
Overview
Cu-flex 柔性铜母排采用铜导线编制而成。母排端部采用专有技术锻造成一个坚固的整体。这种绝缘柔性母排为马达控制中心、配电盘或工业控制面板提供了省时、免维护的连接接触面。
柔性母排消除了定制加工的烦恼
在为当今不断变化的工业需求提供解决方案时,“柔性”至关重要。
Cu-flex 母排出厂即可投入使用。柔性铜编织母排易于安装,可用于新建装置或改造现有装置。剪线或剥线、打孔或进行复杂的弯曲都不会耽误时间。
Cu-flex 母排的优势
当安全、可靠的组件配件和灵活的母排解决方案成为首要考虑因素时,省时的 Cu-flex 母排是必不可少的。
盘柜制造商对其简便性、功能性和优点赞不绝口:
- 柔性编织线圈可轻松贴合接触面
- 30 °C 时额定电流高达 1040 A
- 可用长度为 160 至 1120 毫米(6.3 至 44 英寸)
- 最高电压达 1000V
维护量极少的绝缘母排
Cu-flex 柔性铜母排采用铜导线编制而成,是一种柔性电气连接解决方案。借助专有制造技术,母排末端被锻造成坚固单元,使得接触面能够实现免维护连接。
- Cu-flex 母排具有阻燃、增强型绝缘盖板
- 该母排有各种长度可供选择,并且出厂即可投入使用
- 安装时无需剪线、剥线或打孔
- 安装省时
Cu-flex 母排已通过 DEKRA 和 DNV 的各种场景测试和认证。此外,Cu-flex 获 UL67 认可,属于“组件 - 配电板和配电盘附件”类别。
柔性母排的其他应用
由于具有多种特性,Cu-flex 母排在许多行业都得到应用。它的灵活性、高导电性和耐用性使其成为需要可靠电气连接和载流能力的应用的理想解决方案。
- 电气连接:Cu-fle 母排可在变压器、断路器和母排等组件之间提供可靠的低电阻连接。在振动、热膨胀或移动可能导致刚性连接失效的情况下,它们尤其有用。Cu-flex 母排还具有灵活性,可适应系统更改或添加
- 配电:该母排可用于连接发电机和变电站等大型电气设备
- 汽车行业:Cu-flex 母排可用于各种电气元件的接地和连接
- 电力电子:在逆变器和整流器等电力电子设备中,Cu-flex 母排可用于连接半导体器件、电容器和其他元件
- 可再生能源:风力涡轮机和太阳能逆变器可利用柔性铜母排实现组件互连,并承载可再生能源产生的大电流
- 航空航天:母排可用于飞机布线和电气系统,在这些系统中,减轻重量和提高灵活性至关重要
- 工业机械:柔性铜母排可用于动力传输、控制系统和电机连接
- 电池系统:在大型储能系统或电动汽车中,Cu-flex 母排可用于连接电池电芯和模组
Documentation
Technical Specifications | 发布 |
---|---|
CUBIC Cu-flex Busbar Technical Data | CUBIC-TD001_-EN-P |
Miscellaneous | 发布 |
---|---|
CUBIC Cu-flex 母排宣传册 | CUBIC-BR001_-ZC-P |