Loading

封闭式启动器
Allen-Bradley

我们的 IEC 封闭式启动器提供直接启动、可逆和双速等运行模式。其中包括 22.5 mm 命令和指示设备,电流可高达 85 A。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 IEC 封闭式启动器提供直接启动、可逆和双速等运行模式。其中包括 22.5 mm 命令和指示设备,电流可高达 85 A。

  • 抗冲击模制塑料外壳,IP66 类型 4/4x/12
  • 金属外壳,IP42 类型 1 和 IP66 类型 3/2/12
  • 双金属 10 级或固态过载继电器

105-C IEC 可逆启动器

  • 金属外壳,范围为 9…85A
  • 塑料外壳,范围为 0.1…23A
  • 卡装接线技术

109-C IEC 不可逆启动器

  • 金属外壳,范围为 9…85A
  • 塑料外壳,范围为 0.1…43A
  • 卡装接线技术

我们的卡入布线信息图将说明彩色编码端子块如何节约时间并减少布线错误。

分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
我们的分支电机控制和保护产品组合经过专门的设计与测试,旨在使您的工作更轻松。通过包括断路器、接触器、过载继电器和附件在内的组件,我们能提供量身定制的解决方案,以帮助您创建可扩展的机器设计。
了解更多信息
认证
  • cULus 列名
  • CE 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 马达控制
  5. Chevron LeftChevron Left 封闭式启动器