- Overview
- Documentation
以无与伦比的灵活性和更高的可见性为生产提供动力。FLEXLINE™ 3500 电机控制中心 (MCC) 可帮助您提高生产率、提高工厂安全性、缩短停机时间、节约能源等。
该低电压解决方案将电机控制、配电和电气开关设备集成到一个集中式套件中。该智能控制解决方案面向全球市场设计,符合 IEC 61439-1 和 2 标准。
面向全球市场的电机控制中心
借助我们广泛的产品组合和全球解决方案,您可以获取生产数据、连接系统并提高生产率。
FLEXLINE 电机控制中心围绕您的需求而设计,将 CUBIC 的灵活模块化机柜系统与 Allen-Bradley® 组件相结合,创造出适合您当前和未来应用及工厂车间的智能控制。FLEXLINE 3500 低电压电机控制中心可帮助您:
- 提高生产效率
- 缩短停机时间
- 获取实时数据
- 降低维护成本,缩短停机时间
- 节能
- 提高工作场所安全性
智能电机控制中心技术
将工厂转化为战略优势。您可访问实时数据,以便通过智能电机控制做出更快、更明智的决策。
FLEXLINE 3500 电机控制中心中的设备可通过 EtherNet/IP 无缝连接。嵌入式网络可:
- 增强集成
- 缩短控制系统的设置时间
- 允许您监视、诊断和排除电机控件故障
- 使用能与整个企业通信的网络
此外,通过集成网络基础设施和智能设备,您可在任意位置访问电机控制中心数据。借助实时数据,帮助您缩短停机时间,降低意外维护成本。
强大的技术参数符合您的应用需求
- 主母线:485...6000 A
- 垂直母线:770...2000 A
- 固定和抽出式单元
- 抽出式单元电流容量高达 630 A
- 控制电源:24 V DC,110…240 V AC
- 频率:50/60 Hz
- 短时额定电流 (Icw):最大 100 kA
- 工作电压:最大 690 V
- 符合 IEC 61439-1 & 2 标准
- 外壳防护等级:IP54
电机控制中心、电气开关设备和配电设备安全
有助于防止人员和工厂受到电击。 除了满足 IEC 标准 61439-1 & 2 的安全要求外,每个 FLEXLINE 3500 电机控制中心均配有一级保护装置,以减少电气接触。
通过联网的电机控制中心,您可监视控制室的安全并执行故障处理。当工程师必须接近设备时,我们的电气开关设备在设计和材料方面均符合全球安全标准。
- 符合 EC 指令、认证和标准
- 提供 100% 远程监视和故障处理
- 将智能控制和配电集成到一个远离人员的集中式套件中
- 智能电机控制设备可降低维护频率和电气接触
Allen-Bradley 智能组件特性
我们的智能技术可帮助您提高生产率、性能、质量和安全性。
FLEXLINE MCC 内的 Allen-Bradley® 组件广泛应用于全球最大的制造和加工厂,从航空航天、汽车到供水和污水处理。FLEXLINE MCC 包括:
- 直接和可逆的在线启动器:E300™ 电子过载继电器,100-C 或 100-E 接触器,140MT 电机保护断路器或 140MG 电机电路保护器
- 馈电单元:140UT 保护断路器,140G 塑壳断路器
- 变频器:PowerFlex® 520 或 750 系列变频器,配有专利风扇/滤波器组件,可控制热量和灰尘
- 电源、电源监视器和 Stratix® 网络交换机
节省能源。FLEXLINE 电机控制中心的智能组件可提高能源效率,降低运行过程中的功耗。我们的变频器 (VFD) 可实现对电机速度、方向和转矩的精确控制 – 减少能源浪费并降低二氧化碳排放量。
可持续性和零排放目标
我们创造成果,帮助您提高复原力、灵活性和可持续性:
- 智能技术有助于提高生产率、性能和质量
- Allen-Bradley 变频器通过优化电机速度节省能源
- 实时数据和预见性维护工具有助于缩短意外停机时间,降低成本
- FLEXLINE MCC 的模块化设计延长了其生命周期,减少了更换需求
罗克韦尔自动化与您共同致力于可持续发展
工具和资源
- CE
- UKCA
- DEKRA
- 抗震
标准合规性
- 2011/65/EU RoHS 指令
- 2014/30/EU EMC 指令
- 2014/35/EU 低压指令
- IEC 61439-1 和 2:2020
- AS/NZS 61439 1:2016
- IEC 30204-1:2016 + A1:2021
- IEC 60529:2013
- IEC 60068-s-57;IEEE 标准 693-19947;AS 1170.4-1993
- IEC/TR 61641
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| 虚拟工厂验收试验宣传页(MCC 和 MV Drive) | MCC-SP005_-ZC-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| FLEXLINE 低电压 IEC 电机控制中心宣传册 | FLXLN-BR001_-ZC-P |