Loading

IEC 大型接触器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 100-E 新一代接触器提供 9…2650 A 尺寸,有助于减少宽度和重量,同时节省盘柜空间。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 Bulletin 100-E 新一代接触器提供 9…2650 A 尺寸,有助于减少宽度和重量,同时节省盘柜空间。通用电子交流/直流线圈使选型更为方便,可大幅节能,并且可直接连接 100 A 上接触器的 PLC。

  • 符合 IEC、UL、CSA 和 RoHs 标准要求
  • 多种电子交流/直流线圈简化了选型
  • 规格 ≤ 100 A 的线圈端子无需拆卸即可换向
  • 可提供适用于 100 A 以上接触器的集成 PLC 接口
  • 低功耗,节省能源
  • 包含内置浪涌抑制
  • 设计面板时如何利用接触器节省成本? — 请阅读此博客,了解更完整的关于接触器选择对成本的影响的讨论。

 

分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
我们的分支电机控制和保护产品组合经过专门的设计与测试,旨在使您的工作更轻松。通过包括断路器、接触器、过载继电器和附件在内的组件,我们能提供量身定制的解决方案,以帮助您创建可扩展的机器设计。
了解更多信息
认证
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
SUVA CertificationSUVA Certification
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus 认证(文件号 E41850/E196120)
  • CCC
  • UL
  • EAC
  • RCM
  • RINA
  • KC
  • SUVA
  • SEMI-F47(应要求使用的条件)
标准合规性
  • IEC/EN 60947-1,低压开关柜和控制装置
  • IEC/EN 60947-4-1,低压开关柜和控制装置:接触器和电机起动器
  • IEC/EN 60947-5-1,低压开关柜和控制装置:控制电路设备和开关 元件
  • UL 60947-4-1,工业控制装置 (USA)
  • CSA C22.2 No. 60947-4-1,工业控制装置(加拿大)
  • 机械连接触点符合:IEC 60947-5-1 附录 L
  • 镜面接触:IEC 60947-4-1 附录 F
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 马达控制
  5. Chevron LeftChevron Left IEC 大型接触器