Loading

IEC 标准接触器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 100-C 接触器系列提供节省空间且具高性能设计的 9...97 A 接触器。这些低功耗接触器可用于控制电机和其他负载。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(77)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 Bulletin 100-C 接触器系列提供节省空间且具高性能设计的 9...97 A 接触器。这些低功耗接触器可用于控制电机和其他负载。

  • 符合 IEC、UL 和 CSA 标准要求
  • 提供适合所有接触器尺寸的通用附件
  • 包含可反转线圈端子(进线侧或负载侧)
  • 提供 IP2X 手指保护
  • 符合 RoHs
  • 包含采用 DC 线圈的内置浪涌抑制
  • 提供辅助触点的单列和侧面安装
  • 包含电子和气动定时模块
  • 包含节省空间的线圈安装控制模块
  • 提供可反转线圈端子(进线侧或负载侧)
分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
我们的分支电机控制和保护产品组合经过专门的设计与测试,旨在使您的工作更轻松。通过包括断路器、接触器、过载继电器和附件在内的组件,我们能提供量身定制的解决方案,以帮助您创建可扩展的机器设计。
了解更多信息
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus 列名(文件号 E3125,指南号 NLDX)
  • cULus 列名(文件号 E3125,指南号 NLDX7)
  • CCC
  • 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)
标准合规性
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • 符合欧盟有害物质限制指令 2011/65/EU 的材料限制
  • IEC 60947 "2" 型协调
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 马达控制
  5. Chevron LeftChevron Left IEC 标准接触器