Loading

LV 国际电工委员会组合启动器
Allen-Bradley

我们的 IEC 组合启动器包括直接、可逆和双速运行模式。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 IEC 组合启动器包括直接、可逆和双速运行模式。这些启动器旋转运行,包括 22.5 mm 命令和指示设备。IEC 型组件可实现更紧凑的外形尺寸,功率最高可达 250 Hp (300 A)。

带有电机保护断路器(103C/107C、103H/107H),外形紧凑

  • 适于在室内和室外应用项目中使用
  • 尺寸紧凑,只需极小的安装空间

Bulletins 103C/107C

  • 包括范围 1/8 至 10 Hp(0.1 至 16 A)
  • 提供等级为 IP66,类型 4/4X/12K 的塑料防护罩
  • 可垂直安装启动器
  • cULus 列名,适用于电机负载的控制和保护

Bulletins 103H/107H

  • 包括范围 1/8 至 30 Hp(0.1 至 43 A)
  • 提供等级为 IP66,类型 3/4/12 的金属防护罩
  • 可水平安装启动器,这为安装控制变压器提供了空间
  • cULus 列名,适用于电机负载的控制和保护

金属机壳(106-C、112-C/113-C)

  • 包括范围 1/8 至 250 Hp(0.1 至 300 A)
  • 提供等级为 IP 42/66,类型 1/3/4/12 的金属防护罩
  • 可水平安装,这为安装控制变压器提供了空间

Bulletin 106-C/112-C 提供高达 100 kA 的短路保护,并具有熔断型旋转隔离功能

Bulletin 113-C 提供高达 65 kA 的短路保护,并带有塑壳断路器

 

  • 工业控制面板增强 — 我们提供多种封装组件,从高可用性标准封闭式电机启动器到完全自定义的工业控制面板,可谓应有尽有。Rockwell Automation 的 Jeff Kilburn 向大家展示一些新增强功能,这些增强功能将卡扣接线技术和自定义解决方案结合在一起,以应对 OEM 和最终用户面临的独特挑战。
  • 我们的工业自动化和控制解决方案可以帮助您构建高效的工业自动化系统以满足您的需求。
分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
我们的分支电机控制和保护产品组合经过专门的设计与测试,旨在使您的工作更轻松。通过包括断路器、接触器、过载继电器和附件在内的组件,我们能提供量身定制的解决方案,以帮助您创建可扩展的机器设计。
了解更多信息
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 认证
  • cULus 列名
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 马达控制
  5. Chevron LeftChevron Left LV 国际电工委员会组合启动器