Loading

LV NEMA 组合启动器
Allen-Bradley

我们的 NEMA 组合启动器包括全压、可逆和双速运行模式。这些启动器是用法兰操作的,包括 30.5 mm 命令和指示设备,功率最高可达 510 Hp (810 A)。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(25)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 NEMA 组合启动器包括全压、可逆和双速运行模式。这些启动器是用法兰操作的,包括 30.5 mm 命令和指示设备,功率最高可达 510 Hp (810 A)。

  • 包含 NEMA 规格 0 至 6
  • 适合在室内和室外应用项目中使用
  • 包括等级为 NEMA 1、3R、4/12、4X 的金属机柜
  • 可现场维修
  • 提供卡装接线技术,可在防护罩内更快速、更便捷地进行组件接线

可见刀片隔离开关(506、512、306、312)并带有塑壳断路器(507、513、307、313)

  • 使用熔断器提供高达 100kA 的短路保护,使用断路器在 480V 电压下提供高达 65kA 的短路保护
  • 采用坚固的设计
  • 提供不锈钢启动器和压铸外壳,适用于气体和灰尘危险场所

NEMA 300 组合启动器(306、307、312、313)

  • 特定框架尺寸包含更小外壳
  • 提供多种通用的交流/直流电子线圈
  • 耗电量更低
  • 提供 IP20 手指保护端子
  • 可结合带通信功能的 E100 固态过载继电器或 E300 固态过载继电器使用
视频
卡装接线启动器节省时间

了解卡装接线技术如何帮助克服紧张的日程安排和最后一刻变更单所带来的挑战。

分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
分支电机控制和保护
我们的分支电机控制和保护产品组合经过专门的设计与测试,旨在使您的工作更轻松。通过包括断路器、接触器、过载继电器和附件在内的组件,我们能提供量身定制的解决方案,以帮助您创建可扩展的机器设计。
了解更多信息
认证
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification

Bulletin 507、513

  • cULus 列名 — 文件号 E125316;指南号 NKJH、NKJH7

Bulletin 513H

  • UL 认证 — 文件号 E125316;指南号 NKJH
  • CSA — 文件号 LR1234

Bulletin 513M

  • cULus 登记 — 文件号 E125316;指南号 NKJH

Bulletin 513V

  • cULus 列名 — 文件号 E54866;指南号 NITW

Bulletin 523

  • cULus 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX、NLDX7

危险场所

Bulletin 507、513

  • cULus 列名 — 文件号 E138817;指南号 NOTH、NOTH7

Bulletin 513、513H

  • 美国船级社

Bulletin 513H

  • UL 列名 — 文件号 E138817;指南号 NOTH
  • CSA — 文件号 LR1234

Bulletin 506

  • cULus 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX、NLDX7

Bulletin 512H

  • CSA — 文件号 LR1234

Bulletin 512V

  • cULus 列名 — 文件号 E54866;指南号 NITW

熔断型

Bulletin 512、512M、522

  • cULus 列名 — 文件号 E125316;指南号 NKJH、NKJH7

Bulletin 512H

  • UL 认证 — 文件号 E125316;指南号 NKJH

非熔断型

Bulletin 512、512M、522

  • cULus 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX、NLDX7

Bulletin 512、512H、512M

  • 美国船级社

Bulletin 512H

  • UL 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 马达控制
  5. Chevron LeftChevron Left LV NEMA 组合启动器