Loading

SMC Flex 智能电机控制器
Allen-Bradley

Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(12)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 SMC™ Flex 软启动器的电流范围为 5…1250 A。他们具有整体旁路和 通信灵活的特点,同时具有先进的性能、诊断和保护功能。

  • 提供 5…1250 A 电流
  • 采用额定电压:200…690V AC, 50/60 Hz
  • 包括九种启动和停止模式
  • 包括三种低速模式
  • 提供泵控制和制动控制选项
  • 提供内置电子式电机过载保护功能
  • 提供内置可控硅整流器 (SCR) 旁路/运行接触器
  • 提供内置多语言背光 LCD 显示屏进行编程和监控
  • 提供可选通信模块,支持多种网络
  • 通过 Connected Components Workbench™ 软件进行编程
  • 想要利用 SMC-50 软启动器其他功能的用户现在可以访问该产品线上的内部旁路。此外,还提供了一些套件,用于将特定大小的 SMC-Flex 控制器升级到 SMC-50 功能。有关如何选择合适的 SMC-50 以满足您当前的 SMC-Flex 应用的信息,请参阅 SMC Flex 至 SMC-50 内部旁路迁移解决方案简介
  • 此产品专为许多应用(包括压缩机、冷却器、泵、传送带和破碎机)而设计
其他信息

您是否需要软启动器或交流变频器? 您的应用项目需要什么? 在软启动器和交流变频器之间进行选择时,您需要考虑什么? 请阅读以下博客以详细了解:

  • 为什么选择软启动器而不是交流变频器
  • 相比软启动器,为什么变频器更容易被采用?
  • 从电机转速转矩曲线中可以了解到什么信息?
  • 旁路与否 不再迷茫
  • 三角形内和星形三角形内
  • 电机巡航控制

工具和资源

  • SMC 评估向导 — 获取对设备和系统进行的更高级的分析。
  • SMC 热向导 — 针对指定的应用进行简单的热分析,并选择 SMC 产品。
认证
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
  • cULus 列名(开放式)(文件号 E96956;指南号 NMFT、NMFT7)
  • CSA 认证(文件号 LR 1234)
  • CE 认证
  • CCC 认证
  • 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)
标准合规性

 

  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • UL 508
  •  

    1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
    2. Chevron LeftChevron Left 产品
    3. Chevron LeftChevron Left 硬件
    4. Chevron LeftChevron Left 马达控制
    5. Chevron LeftChevron Left SMC Flex 智能电机控制器