产品对比
特性 |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
| 真正的 3 相控制 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 旁路 | 内部或外部 | 内部 | 内部 |
| 保护和诊断 | 行业领先 | 高级 | 基本 |
| 启动/停止模式 | 17 | 9 | 5 |
| 外壳类型 | 1/12/4 或 3R | 1/12/4 或 3R | 1/12/4 或 3R |
| 工厂预安装的通信模块(可选) | RS-485、DeviceNet™、Ethernet/IP、ControlNet™、ProfiBUS | RS-485、DeviceNet™、Ethernet/IP、ControlNet™、ProfiBUS | 无 |
| 电压范围 | 200V 到 575V 交流 | 200V 到 575V 交流 | 200V 到 575V 交流 |
| 控制电压 | 100V 到 240V 交流 | 100V 到 240V 交流 | 100V 到 240V 交流 |
| 选件产品和定制 | 扩展 | 扩展 | 中等 |
| 通过修改的标准进行定制 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通过 Connected Components Workbench™ 软件进行编程 | ✓ | ✓ | ✓ |