Loading

真空接触器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 1102C/1104C 和 Bulletin 1502 NEMA 中压真空接触器可以在恶劣和脏污环境下保持电机控制系统的可靠性。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(40)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 Bulletin 1102C/1104C 和 Bulletin 1502 NEMA 中压真空接触器可以在恶劣和脏污环境下保持电机控制系统的可靠性。我们的紧凑型接触器长久耐用,而且真空技术可在 600V 以上实现极为有效的灭弧。这些真空接触器可进行机械和电气互锁,可避免接触器同时闭合。

1102C /1104C 美国电气制造商协会真空接触器

  • 设计最高适用电压 1500V
  • 提供适合采矿和泵送应用的功能,适用电压高于 600V
  • 在 600V 以上提供有效灭弧,配备可视 ON/OFF 指示器
  • 包含前置线路端子和负载端子,便于接线
  • 包含卡入式侧面安装辅助触点

1502 中压真空接触器

  • 采用轻量、紧凑型设计
  • 提供高中断能力
  • 提供低中断能力
  • 包含可视的触点磨损指示
  • 提供卓越的绝缘能力恢复,可实现高频切换
  • 包含单个线圈/磁心配件(仅限 800 A)
  • 尽可能减少维护
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

Bulletin 1102C/1104C

  • CSA C22.2,No. 14
  • CSA C22.2 No. 14-05
  • cULus 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX、NLDX7
  • UL 508

Bulletin 1502

  • CE
  • CSA 22.2 No. 253
  • IEC 62271-106
  • UL 347
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 马达控制
  5. Chevron LeftChevron Left 真空接触器