Loading

DeviceLogix 技术
Allen-Bradley

我们的 DeviceLogix 智能组件技术将逻辑求解功能集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,提高了性能,降低了分布式控制的成本。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

DeviceLogix™ 智能组件技术将逻辑求解功能集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,从而提供高性能、低成本的分布式控制。

  • 支持简单控制功能,如控制系统组件中的布尔型逻辑执行、信号调节、事件检测和报警
  • 十分适合需要对输入事件进行快速局部响应而不能有网络往返轮询时间延迟的应用项目
  • 使用 RSNetWorx™ for DeviceNet™ 软件提供局部逻辑的轻松配置
  • 提供通过 DeviceNet 网络进行通信的所选组件,例如分布式 I/O、按钮、继电器和分布式启动器

软件

FactoryTalk Network Manager
Main Image
软件
FactoryTalk Network Manager

FactoryTalk® Network Manager 软件提高了自动化资产环境中网络性能的可视性和见解。

使用 RSNetWorx 软件中的内置 DeviceLogix™ 编辑器配置您的 DeviceLogix 智能组件。RSNetWorx™ 软件包括易于理解的下拉菜单和对话框,可用于创建组件,以便进行系统安装或现场维护。

现在开始
产品兼容性和下载中心
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心

使用产品兼容性和下载中心查找产品下载等。

现在开始
FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

FactoryTalk 的每一项产品都以提升您的运营绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会层面的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

了解更多信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构
  5. Chevron LeftChevron Left DeviceLogix 技术