Loading

ControlLogix 标准控制器
Allen-Bradley

我们的 ControlLogix® 5570 控制器可以用于标准、安全和极端温度的环境,机载模型适用于过程、运动、离散和高可用性应用项目。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
(13)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
CloseClose
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的 ControlLogix® 5570 控制器可以用于标准、安全和极端温度的环境,机载模型适用于过程、运动、离散和高可用性应用项目。作为 Integrated Architecture™ 系统的一部分,这些控制器使用 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment 和通用网络协议。这些高性能控制器通过适用于所有控制领域的公共开发环境来提供通用控制引擎。

  • 支持基于 EtherNet/IP™ 的集成运动、集成 Sercos™ 运动和模拟量运动
  • 支持完全控制器冗余和拔除,支持带电插拔 (RIUP)
  • 通过 EtherNet/IP、ControlNet™、DeviceNet™、Data Highway Plus™、远程 I/O、SynchLink 以及第三方过程和设备网络进行通信
  • 允许您使用继电器梯形图逻辑、结构化文本、功能块及顺序功能图语言进行编程
  • 产品目录号中含有“K”的产品上提供敷形涂覆,以帮助在恶劣环境中提供保护
  • 包括一个 1756 细长型电源选件,可用于系列 B 和 C 标准以及 1756 XT 机架,在空间有限时可将宽度缩减 29%
  • 提供包含多达 17 个槽的标准、敷形涂覆和极端环境机架版本

On-Machine 控制器

  • 提供标准和安全 On-Machine™ 控制,可以增加运行时间并降低成本
  • 通过直接将硬件放置在机器中,尽可能精简控制柜中的硬件

GuardLogix 安全控制器

  • 在同一机架中提供安全和集成运动
  • 提供符合 SIL 3 功能安全的 TUV 认证(需要控制器和安全协处理器)
  • 利用 Armor GuardLogix 控制器,简化了机器架构并减小了系统的占地空间
  • 独立使用时,可在 -25 - +70 °C (-13 - +158 °F) 的环境中运行
  • 与 FLEX™ I/O-XT 模块结合使用时,可在 -20 - +70 °C (-4 - +158 °F) 的环境中运行

极端环境控制器

  • 独立使用时,可在 -25 - +70 °C (-13 - +158 °F) 的环境中运行
  • 与 FLEX™ I/O-XT 模块结合使用时,可在 -20 - +70 °C (-4 - +158 °F) 的环境中运行
 
增强您的 ControlLogix 控制系统的网络安全和可靠性
Main Image
增强您的 ControlLogix 控制系统的网络安全和可靠性

我们的 ASEM™ 6300 工业计算机专为提高 ControlLogix® 控制系统的安全性和可靠性而设计。每个型号都是单独设计的,旨在尽可能减少或消除频繁出现的故障点,以创建一个更加安全、可靠和经济实用的可视化系统。

深入了解我们的工业计算机系列

产品对比

特性
5580 控制器
5570 控制器
性能

5x - 20x

(与 ControlLogix 5570 控制器相比)

2x

(与 ControlLogix 5560 控制器相比)

嵌入式以太网端口 1 千兆位 (Gb) 无
本地编程端口 USB USB
包括能量储存模块 (ESM) 是 是
包括板载显示器 是 是
Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 中支持 是 是
非易失性存储器 安全数字 (SD) 卡 安全数字 (SD) 卡
最大用户内存 40 MB 32 MB
最大 I/O 点数 128,000 数字量;4,000 模拟量 128,000 数字量;4,000 模拟量

其他信息

  • ControlLogix 入门版组件 — ControlLogix 入门版组件是一个优惠的软件和硬件捆绑套件,可提供您所需的一切。作为入门,您可以选择构建适合您环境的套件所需的组件。
  • 我们的 集成架构解决方案 为有效推动全厂优化奠定基础,让您能够积极应对经济状况以及消费需求的变化。
  •  关于学习 Logix  的二三事博客和播客系列旨在教授 ControlLogix® 控制器系统的新老用户如何使用我们的控制器和软件尽可能提升效益。

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

产品兼容性和下载中心
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心

使用产品兼容性和下载中心查找产品下载等。

FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

FactoryTalk 的每一项产品都以提升您的运营绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会层面的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。


认证
ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification

5560 ControlLogix 标准控制器

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5560 GuardLogix 安全控制器

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5560 ControlLogix 极端环境控制器

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5570 ControlLogix 标准控制器

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 GuardLogix 安全控制器

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5570 ControlLogix 极端环境控制器

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 Armor GuardLogix On-Machine 安全控制器

  • cULus
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

有关 TÜV 和 SIL 认证详情,请参见安全认证和 SIL 链接。

应用

我们的 ControlLogix® 控制器所提供的存储器、速度和处理能力可满足各种需要:从基本车间应用项目,一直到高性能过程和运动应用项目。

  • 能源&发电
  • 食品&饮料 — 乳品
  • 采矿&冶金
  • 船舶
  • 纸浆&造纸
  • 铁路/地铁&车辆
  • 水/污水处理

对于过程应用项目,这些控制器可以:

  • 提供更高容量,使您可在每个任务中执行更多控制策略
  • 显著提高要在控制层与监管层之间交换的信息量
  • 显著提高冗余控制应用项目的性能

对于运动控制应用项目,这些控制器可以:

  • 为复杂的高性能运动控制应用项目提供高速运动控制命令和运动轴轨迹计划程序执行
  • 针对 EtherNet/IP™ 或 Sercos™ 接口上的高性能运动驱动器控制进行了优化
  • 支持多达 100 个集成运动轴

对于离散应用项目,这些控制器可以:

  • 使用更快速的双核 CPU 显著缩短控制器扫描时间
  • 提高通信速率
  • 为冗余系统提供更快的交叉加载

可编程控制器案例研究 - 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用中使用 Allen-Bradley 可编程控制器

Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 发布
Armor ControlLogix 和 Armor GuardLogix 产品简介 1756-PP019_-ZC-P
Conformal Coating Protecting Your Investment Product Profile IA-PP001_-EN-E
ControlLogix Starter Kit 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous 发布
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
Safety Capabilities Brochure SAFETY-BR011_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 标准控制器 Chevron RightChevron Right