Loading

安全变频器
Allen-Bradley

这些安全方案可帮助减少机器停机时间并提高生产率。为了对人员和设备提供保护,多种 PowerFlex® 变频器都具有安全功能。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Allen-Bradley 20G PowerFlex TS 系列

PowerFlex 755TS 低电压变频器

运用预测性分析,PowerFlex 755TS 低压变频器 (VFD) 有助于提高生产率并延长正常运行时间。此外,还可以降低能源和维护成本。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 525 交流变频器

PowerFlex® 525 交流变频器具有创新的模块化设计,可进行快速而方便的安装和配置。这种新一代紧凑型变频器具备嵌入式 EtherNet/IP™ 通信、USB 编程和标准安全特性。PowerFlex 525 变频器的功率范围为 0.4...22 kW (0.5...30 Hp),支持全球电压等级 100...600V,并提供各种电机控制选件和灵活的安装选项。PowerFlex 525 交流变频器可在高达 70 °C (158 °F) 的温度下运行,非常适合传送带、风机、水泵和搅拌机等应用项目。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 527 交流变频器

我们的 PowerFlex® 527 交流变频器专门配合我们的 Logix 可编程自动化控制器 (PAC) 使用。这使变频器可以充分利用该控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器开发和使用。这种简化方法使用 PowerFlex 527 交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器共享的运动控制指令,为配置、编程和控制这两种类型的驱动器提供相同的用户体验。

产品详细信息

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg

PowerFlex 755T 低电压变频器

我们的 PowerFlex® 755T 低电压变频器旨在提供谐波抑制、再生及公共母线解决方案,从而帮助降低能源成本、增强灵活性并提高生产率。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 753 变频器

PowerFlex® 753 交流变频器在需要安全功能的通用应用项目中既经济实用,又易于使用。它们标配有内置 I/O,有助于降低工程设计成本、缩短机器上市时间并满足最终用户对机器生产力的更高要求,是机器制造商和系统集成商的理想选择。针对空间有限的低功率应用项目,可选择使用尺寸优化的变频器。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块提供了灵活而经济实用的 网络利用方法。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 755 交流变频器

PowerFlex® 755 交流变频器灵活易用,性能较高。它们包含多种控制和硬件选件以及可选的嵌入式安全特性。这些变频器非常适合各种电机控制应用项目,包括泵、风机和传送带。通过基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制,您可将这些变频器与 Kinetix® 驱动器布置在同一网络上。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块支持环形、线形和星形拓扑以及设备级环网 (DLR) 功能,可实现容错连接和高驱动器可用性。

产品详细信息

Main Image

采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统

我们采用 ArcShield™ 技术的 PowerFlex® 7000 变频器系统是首批具有全回馈功能的抗电弧中压变频器。抗电弧系统经过认证,符合全面的一套全球抗电弧标准。此系统提供高达 50 kA 的电弧故障级别,符合 2B 类可接触性保护标准。

产品详细信息
安全运动控制

安全运动控制

我们的安全伺服驱动器产品旨在帮助尽可能地减少停机时间,并减少能源和生产浪费,同时帮助提高机器的工作效率。Kinetix® 300、6000、6200、6500 和 7000 都配有内置安全功能。通过使用安全转矩中断,将禁用驱动器输出以去除电机转矩,而无需去除整台机器的电源。安全转速监视允许您降低并监视应用项目的速度,以帮助操作员安全执行某些类型的工作,而无需使机器完全停止。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全变频器