Loading

Armor PowerFlex On-Machine 电机控制
Allen-Bradley

我们的 Armor PowerFlex® 交流变频器是新一代 On-Machine® 电机控制解决方案,能提供集成千兆位双端口 EtherNet/IP™、多种电机控制选项、灵活的安装选项以及硬件与网络安全功能。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 Armor™ PowerFlex® 35 系列 On-Machine™ 变频器是新一代 On-Machine 电机控制解决方案,能提供集成千兆位双端口 EtherNet/IP™、多种电机控制选项、灵活的安装选项以及硬件与网络安全功能。它与 Logix 及 Studio 5000® 设计软件集成,具有出众的性能和易用性。

这些变频器可提供专为恶劣环境(缩短安装时间与降低成本最为关键)而设计的集成式、近电机型预制解决方案。Armor PowerFlex 变频器结合了创新设计,会减少安装成本并缩短安装时间与意外停机时间。它使用一个集成电机控制解决方案取代多个组件。

概览

  • 在 480V 交流的条件下提供 0.75 到 15kW/1 到 20Hp 的额定功率
  • 支持三相异步电机、永磁电机和高效率同步磁阻电机
  • 提供 IP66 或 4/12 类机壳
  • 提供易于保持卫生的设计
  • 凭借内置的设备级环网能力,使用具有弹性的容错千兆位 EtherNet/IP™ 网络
  • 对所有现场连接使用快速断开电缆,以缩短安装时间并最大程度减少接线错误
  • 100Ka SCCR 的认证

Armor PowerFlex 35S 交流安全变频器

  • 提供硬件和集成网络 (CIP Safety) 安全断开扭矩和高级安全功能 [Cheryl,若适用,我们可以链接到 CIP Safety 产品和/或功能页面]
视频
Armor PowerFlex 变频器简介

我们通过 Armor PowerFlex 电机控制解决方案将 On-Machine 电机控制提升到更高水平。智能、安全、可靠、简易 - Armor PowerFlex 变频器是可扩展的解决方案,专为帮助满足您的应用需求而设计。


规格

DownloadDownload
Armor PowerFlex 交流变频器规格技术数据
认证
  • 即将推出
是否要寻找其他信息?

要查找其他产品信息,包括 CAD 图纸文件、3D 模型等,请使用我们的产品目录。

产品目录

内容推荐

食品和饮料
食品和饮料
行业
行业
食品和饮料
通过互联企业®,我们的食品和饮料制造自动化与控制系统可帮助您更敏捷地响应日新月异的消费者口味。
了解更多信息
汽车与轮胎行业
汽车与轮胎行业
行业
行业
汽车与轮胎行业
Rockwell Automation continues to evolve alongside the automotive and tire industries with robust automotive manufacturing solutions to help plants operate more efficiently.
了解更多信息
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
能力
能力
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
作为值得您信任的合作伙伴,我们可以协助使您的产品实现差异化,满足行业需求,并为您的客户提供有意义的结果。
了解我们的能力
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor PowerFlex On-Machine 电机控制