Loading

变频器 (VFD)
Allen-Bradley

我们为您提供各种各样集灵活性、高效性和易用性于一身的 PowerFlex® 直流/交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
Armor PowerFlex On-Machine 电机控制
我们的 Armor PowerFlex® 交流变频器是新一代 On-Machine® 电机控制解决方案,能提供集成千兆位双端口 EtherNet/IP™、多种电机控制选项、灵活的安装选项以及硬件与网络安全功能。
智能变频器技术
使用 PowerFlex 变频器提高生产率。实时预测性分析能增大生产量、延长正常运行时间并提高能源节约额。
20L PowerFlex 700L
我们的 PowerFlex® 700L 交流变频器在全回馈式水冷电源结构中提供 PowerFlex 矢量控制或 PowerFlex 700S 控制。
700AFE PowerFlex 回馈
我们的 Bulletin 700AFE 有源前端 (AFE) 再生直流母线电源已停产,不再销售。建议客户迁移至我们的 PowerFlex 755T 变频器。
20S PowerFlex SCR 网桥
我们的 Bulletin 20S SCR 网桥是一种非回馈直流母线电源,为有公共直流母线输入的交流变频器供电。
20B PowerFlex 700
我们的 PowerFlex® 700 交流变频器可在要求各异(从简单的速度控制到严苛的转矩控制)的应用中控制三相感应电机。
20F PowerFlex 753
我们的 PowerFlex® 753 交流变频器在需要安全功能的通用应用项目中既经济实用,又易于使用。
视频
20A PowerFlex 70
我们的 PowerFlex® 70 交流驱动器是包含电源、控制和操作员界面的紧凑型设备,旨在满足空间、简易性和可靠性要求。
20D PowerFlex 700S
我们的 PowerFlex 700S 交流变频器采用 DriveLogix™ 选件,将 PowerFlex 交流变频器的强劲性能、灵活控制与高性能的 Logix 引擎合为一体,可以提供功能强大且经济实用的变频器和控制解决方案。
PowerFlex TotalFORCE 技术视频
了解此电机控制技术如何帮助改善您的运营状况。
PowerFlex 755TM 公共母线变频器系统概述
观看此视频,了解有关 PowerFlex 755TM 公共母线变频器系统的更多信息。
20G PowerFlex 755
我们的 PowerFlex® 755 交流变频器非常适合各种电机控制应用 (包括泵、风机和传送带)。
22D PowerFlex 40P
我们的 PowerFlex® 40P 交流变频器以紧凑、经济实用的设计,通过 3 类安全转矩中断选件提供闭环控制。
22C PowerFlex 400
我们的 PowerFlex 400 交流驱动器针对商业和工业风机和水泵的控制进行了优化。
22B PowerFlex 40
我们的 PowerFlex® 40 交流变频器在一个易用的紧凑封装中,为 OEM、机器制造商和最终用户提供性能增强的电机控制。
25C PowerFlex 527
我们的 PowerFlex® 527 交流变频器旨在专门与 Logix PAC 搭配使用,以利用控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器的开发与使用。
22F PowerFlex 4M
我们的 PowerFlex® 4M 交流变频器可提供贯通布线和简易编程功能,能带来处理各种应用的灵活性。
25B PowerFlex 525
我们的 PowerFlex 525 变频器的功率范围为 0.4...22 kW (0.5...30 Hp),支持全球电压等级 100...600V,并提供各种电机控制选件和灵活的安装选项。
25A PowerFlex 523
我们的 PowerFlex® 523 交流变频器采用创新的模块化设计,安装和配置简便、快捷。
22A PowerFlex 4
我们的 PowerFlex® 4 交流变频器可以满足全球 OEM 和最终用户对简单性、空间节省和经济实用性的要求。
PowerFlex 6000 中压交流变频器,外形尺寸较小
PowerFlex 6000 中压交流变频器自 2013 年推出以来,始终是用户满足常规应用需要的首选产品。其目前所用外形尺寸较小,可帮助您节省空间,更易于改造。
采用 ArcShield 的 PowerFlex 7000
我们的 PowerFlex® 7000 变频器系统采用 ArcShield™ 技术,提供高达 50 kA 的电弧故障额定值,符合 2B 类可接触性保护标准。
POWERFLEX 6000T
PowerFlex 6000T 10 kV 框架 R 变频器体积更小,采用新的 TotalFORCE 控制平台。变频器共有三种框架尺寸可供选择:72 A、144 A 和 260 A。每个框架独立一个机柜,所有内部电缆均已连接。 72 A 和 144 A 变频器可选配工频旁路,集成在变频器机柜内部。因此,更易于安装,并且能够大幅缩短调试时间、降低调试成本。PowerFlex 6000T 10 kV 框架 R 变频器具备同步切换功能,支持多个电机系统,可节省能源并降低投资成本。此外,负荷分配功能支持多个变频器和电机组驱动同一个机械负载。变频器提供三种控制模式:磁通矢量控制、无传感器矢量控制和压频比控制。
PowerFlex 7000 中压变频器
PowerFlex 7000 中压变频器 (VFD) 能为工业应用提供精确的电机速度与转矩控制,从而提高生产率,进一步降低成本。
20P PowerFlex DC
我们提供全面的 PowerFlex® DC 驱动产品,包括 PowerFlex DC 数字驱动器、PowerFlex DC 直流独立稳压器 (SAR) 以及 PowerFlex DC 直流现场控制器。
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP 是一个软件工具系列,这些软件工具具有简化的界面,可用于特定 PowerFlex AC 交流变频器和直流调速器的编程、维护和故障处理。
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
PowerFlex 755T Low Voltage VFD
Our PowerFlex® 755T low voltage variable frequency drives are designed to provide harmonic mitigation, regeneration, and common bus solutions that help reduce energy costs, add flexibility, and increase productivity.
PowerFlex 755TS 低电压变频器
通过预测性分析,PowerFlex 755TS 变频器 (VFD) 有助于提高生产力并延长正常运行时间。此外,还可以降低能源和维护成本。
Armor PowerFlex 变频器
我们的 Armor PowerFlex 35 系列 On-Machine 变频器系统可提供专为恶劣环境设计的集成式、近电机型预制解决方案。
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

将预见性维护拓展至整座工厂

将 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 与 PowerFlex 755TS 变频器相结合,您就能以前所未有的方式了解工厂资产的运行状况。 

该解决方案持续监测变频器和工厂资产,并提醒用户注意即将发生的问题,确保能够腾出更多时间来规划和采取行动。通过获得可行见解,您可以降低风险、优化维护计划并确保应用程序更可靠地运行。 

建议您使用的变频器

Chicago Heights Steel 减少停工时间
Chicago Heights Steel 减少停工时间
Case Study
Case Study
Chicago Heights Steel 减少停工时间
AIC 和 Rockwell Automation 携手帮助 Chicago Heights Steel 改进诊断方法。
立即阅读
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)