- Product Selection
- Overview
- Documentation
您是否在寻找满足自己严苛应用需求的变频器? 我们的 Armor™ PowerFlex® 35 系列 On-Machine™ 变频器是新一代 On-Machine™ 电机控制解决方案,可以帮助您做到这一点。它们提供集成千兆位双端口 EtherNet/IP™、多种电机控制选项、灵活的安装选项以及硬件与网络安全功能。它与 Logix 及 Studio 5000® 设计软件集成,具有出众的性能和易用性。
这些变频器可提供专为恶劣环境(缩短安装时间与降低成本最为关键)而设计的集成式、近电机型预制解决方案。Armor PowerFlex 变频器结合了创新设计,可减少安装成本,并缩短安装时间与意外停机时间。它使用一个集成电机控制解决方案取代多个组件。
Frame A 1...3 Hp, 0.75...2.2 kW
Frame B 5...10 Hp, 3.7...7.5 kW
我们通过 Armor PowerFlex 电机控制解决方案将 On-Machine 电机控制提升到更高水平。智能、安全、可靠、简易 - Armor PowerFlex 变频器是可扩展的解决方案,专为帮助满足您的应用需求而设计。
On-Machine 解决方案是一种分布式设备设计方法,可以帮助 OEM 和最终用户解决机柜式解决方案所面临的挑战。
无论您是 OEM 还是最终用户,您的时间都很宝贵
如果保证生产业务快速投入运转对于您至关重要,那么 Armor PowerFlex 电机控制解决方案可以提供帮助。Armor PowerFlex 变频器与我们的 Logix 控制平台会共享一个用户友好型软件环境。拥有共享平台可以使统一系统的设计、集成与维护更简单更快速。
无论您是 OEM 还是最终用户,On-Machine 解决方案都是您的正确选择。通过 Armor PowerFlex 变频器,您可以:
- 显著缩短工程时间,帮助大幅加快集成速度
- 通过灵活的安装方向和快速连接电缆来缩短安装时间
- 使用简单、更具模块化的机器设计方法降低总成本
- 通过我们的环保设计降低故障风险
设计中内含的耐用性与安全性
在不干净的区域必须保持设备清洁。Armor PowerFlex 变频器专为承受水冲洗而设计,因此适用于您严苛的应用。我们智能、安全、可靠和简易的功能还不止于此。Armor PowerFlex 变频器中集成的网络化安全功能可简化您的机器设计,并将尽可能减少组件冗余。
智能电机控制决策
安全削减成本
运用网络化安全功能,可以使用通用的软件和硬件体验实现经济实用的机器安全。
更快试运转
智能集成可提供一致的用户体验,在设计、设置、操作和维护中都是如此。它可以实现跨企业访问数据。
停机时间削减成本
获取实时设备数据以进行预见性维护,并可访问更高级别的分析模型。
速度、设计、安装与集成
结合多项功能(例如本地断开和动态制动)以产生一致结果的集成解决方案。
缩短平均修复时间
不使用定制面板,从而加快本地安装和设计更改的速度。
减少错误
快速断开所有现场连接的电缆可尽可能减少因布线错误而导致的测试失败。
特性和好处
- 支持三相异步电机、永磁电机和高效率同步磁阻电机
- 配备 IP66 第 4/12 类卫生设计防护罩
- 提供广泛的电机功率范围和广泛的环境范围
- 凭借内置的设备级环网能力,使用具有弹性的容错双端口千兆位 EtherNet/IP™ 网络
- 提供两种框架:3 Hp 和 10 Hp
- 提供灵活的架设安装
- 使用集成向导与工作流程,易于安装、设置和试运转
- 凭借预测功能,使用全面的本地与网络状态和诊断
- 具有快速断开连接功能
Armor PowerFlex 安全变频器
- 支持诸如安全断开扭矩、安全停止 1、安全限速、安全限制位置、安全方向及安全制动控制等高级安全功能
- 在一款产品中提供硬接线和集成 (CIP) 安全性
- 具有用户安全 I/O
行业
我们的专业知识与解决方案可以应对世界上任何地方独特的工业自动化难题。
- CE 认证
- cULus 列名
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS:EU RoHS、BSMI RoHS、中国 RoHS
- SEMI F47
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| OEM On-Machine Infographic | 280-SP003_-ZC-P |
| End User On-Machine Infographic | 280-SP004_-ZC-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure | 35-BR001_-ZC-P |