概述
随着设备变得越来越智能,移动该设备数据的软件也越来越智能。Rockwell Automation 先进软件连接技术使访问和传输数据比以往任何时候都更加容易。
无论您的应用程序大小或性质如何,我们都有通信解决方案,可在您的 Rockwell Automation 与第三方设备、机器和软件之间提供更大的可操作性。这使您可以利用控制系统中的信息制定更明智、更快速的业务决策,从而帮助您保持竞争优势。
FactoryTalk® Linx Gateway 添加了经典的 OPC-DA 和 OPC UA 服务器接口,以将 FactoryTalk Linx 从 Logix 5000™ 和其他 Allen-Bradley 控制器收集的信息传递至外部 OPC 客户端,从而能让第三方软件与 FactoryTalk 软件共存。
Honorable Mention of the IIoT Connectivity – Software category
最新版本
6.11 版
- Studio5000® 设计环境采用新的 FactoryTalk Linx 网络浏览器和服务
- 冗余控制器快捷方式可在网络路径出现故障时保持通信
- 改善 ControlLogix® 冗余切换恢复性能
- 与基于 Logix5000™ 标签的报警数据直接通信
- 访问 CIP 能耗数据
- 增强容量和弹性
- 快捷方式/节点禁止可减少离线控制器的影响
- 从运行的控制器移除标签
- 只需安装新的 Logix 控制器 EDS 文件,即可添加新 Logix 控制器支持
- Logix 非请求消息标量数据
优势
资源
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| FactoryTalk Linx Gateway 获取结果指导手册 | 手册 | FTLGATE-GR001 |
通过 OperationSuite 提高性能
旨在提供实境化、基于角色的可操作信息,以改进系统或流程。