概述
随着设备变得越来越智能,移动该设备数据的软件也越来越智能。Rockwell Automation 先进软件连接技术使访问和传输数据比以往任何时候都更加容易。
无论您的应用程序大小或性质如何,我们都有通信解决方案,可在您的 Rockwell Automation 与第三方设备、机器和软件之间提供更大的可操作性。这使您可以利用控制系统中的信息制定更明智、更快速的业务决策,从而帮助您保持竞争优势。
FactoryTalk® Linx 的前身是 RSLinx® Enterprise,其搭载最新的 FactoryTalk 软件和功能,作为高级数据服务器,提供的信息范围涵盖 Allen-Bradley 控制产品到控制系统。当 FactoryTalk Linx 与 PLC-5®、SLC™ 500 和 Micro800™ 控制器连接,其可优化,以通过 EtherNet/IP 与 Logix 5000™ 控制器通信。这样可以提供最快的数据速率和容量,同时最大程度地减少对自动化网络和控制系统操作的影响。FactoryTalk Linx 提供的解决方案,范围从在单独计算机上通过独立控制器运行的小型应用程序,到与大型自动化系统通信的冗余数据服务器配置。
最新版本
版本 6.11
FactoryTalk Linx 6.11.00 版增加了功能,可通过 CIP Security 与 FactoryTalk Policy Manager 创建安全加密通信。
优势
最高容量和性能
Rockwell Automation Logix 数据服务器软件(用于 FactoryTalk Service Platform)
(前身 FactoryTalk Linx)
资源
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| FactoryTalk Linx 获取结果指导手册 | 手册 | FTLGATE-GR001 |