Bulletin 898 直流微型 (M12) 配电箱可将多个设备连接到控制系统,是提高灵活性并削减成本的极好方法。它们可减少安装和故障处理时间,从而降低人工成本。这些配电箱需要的空间更少,看上去更加整洁有序,在电缆易受损的区域中可方便地更换电缆。
热门资源/快速链接
概览
- 提供 4、6 或 8 个端口
- 包括并行接线的 4 针直流微型连接器
- 提供标准(无状态指示灯)和 PNP(拉出型)状态指示灯型
- 包括预接线主电缆、终端插孔或 M23 型主电缆连接器
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
配电箱技术数据 | 898-TD001 |