Bulletin 889R 交流微型连接系统配有工业标准 2、3、4、5 或 8 针连接器,适用于直流供电元件。连接线和预制接插线配有包覆成型连接器,且提供各种配置。全套分接器和 T 型接头、配电箱、V 型和 Y 型电缆、可现场连接的连接器以及面板安装型插座完善了该系列产品,并进一步提高现场接线的灵活性。
Bulletin 889 电缆卷盘可与可现场连接的连接器结合使用以提高灵活性,从而实现完全采用连接器的系统通常所具有的快速、简便安装。由于电缆护套为红色,您可以轻松识别安全应用项目。
Bulletin 889D 直流微型 (M12) 连接系统配有工业标准 2、3、4、5 或 8 针连接器,适用于直流供电元件。连接线和预制接插线配有包覆成型连接器,且提供各种配置,可满足范围广泛的应用项目和环境。全套分接器和 T 型接头、配电箱、V 型和 Y 型电缆、可现场连接的连接器以及面板安装型插座完善了该系列产品,并可提高您的现场接线灵活性。
Bulletin 889 DIN 阀连接系统包含可现场连接的连接器和电缆,可在涉及电磁阀和压力开关的工业液压和气动应用项目中提供安全的连接。这些产品有各种尺寸和接线配置可供选择,可提供标准连接,并实现环境保护。某些型号采用浪涌保护电路,可保护其他设备中的电磁线圈不受具有潜在危害的电流尖峰损害。
Bulletin 889B EAC 微型连接系统可为接近传感器、光电传感器及其他现场设备提供安全的连接。连接器提供直线连接器或直角形配置且为物理键控,以防止接线事故。
IDC 配电箱提供带有 3 线端子的端口,能够以 8 端口配电箱的形式提供。我们的 IDC 插座采用 4 线压铸锌连接器,是将电缆端接到机壳的理想选择,还可以现场定制,非常灵活。
Bulletin 889M M23 连接系统配有工业标准 12 和 19 针连接器,用于在插针密度高的应用项目中实现可靠连接。将我们的 M23 连接设备与安全开关配合使用,或使用这些设备来传送一束来自配电箱或控制器的离散信号。我们提供连接线和预制接插线、可现场连接的焊接连接器以及面板安装型插座。
Bulletin 889N 迷你型连接系统包括连接线、预制接插线、配电箱、分接器和 T 型接头、可现场连接的连接器以及面板安装型插座。工业标准 2、3、4、5 或 6 插针连接器是更高功率的应用项目的理想选择。迷你型连接线和预制接插线可提供带有替换线彩色编码的标准长度(美国、美国汽车和 IEC)或重载 STOOW-A 电缆外壳。
Bulletin 889N 迷你型加强版连接系统将重载预制接插线、连接线和面板安装型插座组合在一起,以便为使用多达 12 针的设备提供安全连接。
我们的 Bulletin 889P Pico (M8) 连接系统包含连接线、预制接插线、配电箱、分接器、V 型电缆、可现场连接的连接器以及面板安装型插座。我们的设备配备了采用直线型或直角型配置的穿入式或直接固定式工业标准 3 或 4 插针连接器。连接线和预制接插线配有包覆成型连接器,且提供各种长度和电缆外壳材料。