分离器和 T 形接头适用于双输入配电箱和 MaXum ™ 分布式 I/O。I/O. 通过分离器和 T 形接头可以将两个现场设备与一个 I/O 端口连接。聚亚安酯 (PUR) 绝缘 主体耐油脂并耐化学腐蚀。棘轮耦合螺母具有出色的耐振性。
热门资源/快速链接
概览
- 提供带或不带插针 5 的标准接线型号,可与双输入配电箱和 IP67 分布式 I/O 结合使用
- 提供带插针 5 的标准接线型,特别适用于 MDSA 应用项目
- 包括独立电源线型,适合与带点-级诊断的双输入分布式 I/O 结合使用
- 包括分接头式接线型,用于 DeviceNet™ 和微型辅助电源应用项目
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
连接线和可现场连接的连接器技术数据 | 889-TD002 |