Bulletin 898 IDC 配电箱是提高灵活性并削减成本的极好方法。它们可减少安装和故障处理时间,从而降低人工成本。它们需要的空间比松散电线更少,看上去更加整洁有序,在电缆易受损的区域中可方便地进行电缆更换。
热门资源/快速链接
概览
- 提供灰色 Pocan 壳体,具有良好的抗油性和耐化学性
- 包括绝缘置换连接器,可将定长剪切电缆快速连接到配电箱
- 提供 PUR/PVC 电缆,标定弯曲次数达 100 万次
- 提供 LED 版本,可以用于 PP(源电流)现场设备
- 包括用于标识分线盒和端口的啮合标记,此标记可以与 Fast™ Trackmarker 打印机系统配合使用
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
配电箱技术数据 | 898-TD001 |