Bulletin 898P Pico (M8) 配电箱可通过单条电缆将多个设备连接到控制系统。每个无源箱都具有内螺纹母头插座(4、6、8 或 10,取决于型号),可方便地连接到快速断开配对插头。所有配电箱都具有可与 PNP(源电流)输入结合使用的状态指示器型号。
热门资源/快速链接
概览
- 包括耐油和耐化学品的灰色 Pocan 壳体
- 提供方便安装的侧面和顶部安装孔
- 提供聚氨酯 (PUR) 和聚氯乙烯 (PVC) 柔性级电缆,弯曲次数可达 100 万次
- 提供状态指示灯型
- 包括用于配电箱和端口标识的啮合标记,可与 Allen-Bradley® 1492 标记系统配合使用
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
配电箱技术数据 | 898-TD001 |