Bulletin 871A Pico (M8) 螺丝端子是与原始电缆结合使用的无源部件。这些 4 针和 5 针型号分为公头型和母头型,包含螺丝端子或绝缘置换连接器 (IDC),适合在车间快速方便地组装定制电缆。它们适用于各种电缆直径。
热门资源/快速链接
概览
- 无需手工工具即可进行现场安装
- 直线型,公或母
- 可方便地改变现有电缆安装
- 通过隔离替换技术实现安全、可靠的安装
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
连接线和可现场连接的连接器技术数据 | 889-TD002 |