停止运动监控器可检测危险运动何时停止,然后发出解锁保护锁设备的信号。Rockwell Automation 宣布,Minotaur CU2 安全继电器将于 2019 年 12 月停产,不再销售。建议客户升级到 Guardmaster® 安全继电器。
热门资源/快速链接
概览
- 提供两个常开安全输出和一个常闭辅助输出
- 包括 NPN 和 PNP 输入
- 定时关断延迟 0.1 秒...40 分钟
罗克韦尔自动化宣布,多款 Minotaur 安全继电器将于 2017 年 12月停产,不再销售。
为支持您完成过渡,我们建议您升级到我们的 Guardmaster® 安全继电器。
我们的 Guardmaster 安全继电器采用最新技术。这些产品可以监视大量设备在各种应用中的情况,帮助您降低运营成本。
有关更多信息,请参阅Minotaur 安全继电器系列向Guardmaster 安全继电器系列的升级简介。
规格
认证
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- c-Tick
- cULus
- TÜV
标准合规性
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- IEC 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS4024.1
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Minotaur 安全继电器向 Guardmaster 安全继电器升级简介 | MIGRAT-PP024 | |
CU2 停止运动探测器安装指南 | CU2-IN001 |