Loading

安全产品
Allen-Bradley

我们的创新安全产品和解决方案可改善机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
GuardLink EtherNet/IP 接口
GuardLink® EtherNet/IP 模块可监控 GuardLink 支持设备的三个独立通道,并通过 CIP 安全 EnterNet/IP 网络将这些设备的状态传送到安全等级控制器。
带延迟输出的单功能安全继电器
HyperFocal: 0
安全继电器地毯控制器
我们的 MatGuard™ 控制单元用于监视所有连在一起以形成一个保护区的地毯。防护区域的总面积可高达 100 m²,由任意数量的地毯组成。
440F Safedge 控制器
Bulletin 440F Safedge™ 控制器通过 Bulletin 440F Safedge 安全触边型条工作。这些控制器可连续监视型条的状态,并在型条受压时生成输出信号。
速度监视安全继电器
我们的 MSR57P 速度监测安全继电器适合在运行时需要人员干预的运动控制应用项目。我们的 MSR55P 速度监测安全继电器不需要传感器即可静止检测单相和三相电机。
MSR132 监控扩展安全继电器
我们的监视扩展安全继电器有单通道或双通道输入,提供立即或定时关断延时输出。
静音光幕监视安全继电器
通过静音光幕监视继电器,可在满足特定条件时自动临时暂停安全功能。
单功能安全继电器
我们的 MSR100 单功能安全继电器是相对较小的安全应用项目和单区域控制的理想选择,不但提供机电型版本,还提供适合高循环速率应用项目的固态型号。
停止运动安全继电器
Safety 安全继电器
我们的 Sipha™ 控制单元用于监视和控制 Sipha 非接触式安全传感器。对于高风险应用项目,控制单元将与单个 Sipha 传感器结合使用以提供高完整性系统。对于其他应用项目,可将多个传感器(包括机械开关)连接到同一个 Sipha 控制单元。
反电动势安全继电器
反电动势 (EMF) 监控设备与单相或三相感应电机接口,可测量电机的驱动器电压和反电动势。
双手控制监视安全继电器
双手控制监视安全继电器可检测双手控制装置、接线和接触器安全电路中的故障。
440C-CR30
我们的 Guardmaster 440C-CR30 软件可配置安全继电器灵活、经济实惠且易于使用。
MSR300 安全继电器
440R Guardmaster 安全继电器
我们的 Guardmaster® 单功能安全继电器符合多种功能安全标准,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供可简化安装和降低系统复杂性的关键功能。
安全控制继电器
我们的安全控制继电器可提供满足全球各种安全标准的机械或镜像触点性能。
安全运动控制
我们的安全运动控制产品旨在提高性能和能效,同时帮助尽可能地提高系统安全性。
安全可编程控制器
我们的安全控制系统给复杂的安全应用项目带来了传统可编程控制的好处,取代了使自动化过程达到安全状态通常所需的硬接线继电器系统。
442L SafeZone 安全激光扫描器
SafeZone™ 安全激光扫描器是一款具有可切换和可配置的现场套件(警告和安全)的紧凑型设备。
442L 安全摄像头 SC300
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
440F Safedge 安全边缘型条
Bulletin 440F Safedge™ 安全触边型条具有三个不同缓冲系数,并采用两种不同材料。它们没有可能会穿透或在长时间使用后导致疲劳失效的刚性内部部件。
6 440L Type 4 Guardshield light curtains
440L 类型 4 和 445L Safe 4 GuardShield PAC 安全光幕
在正式风险评估已确定对操作员存在中到高等伤害风险的应用中适合使用这些安全光幕。
two yellow 440L Light Curtain Area Access Controls facing right
440L 区域接近控制单光束传感器
通过我们的区域接近控制单光束传感器,可检测整个身体是否接近危险区域。
1050 mm Safety Light Curtain. A horizontally-positioned pair of 1050 mm long red safety light curtains with grey endcaps, and with lenses facing each other.
450L GuardShield PAC 安全光幕
这些安全光幕可用于人或物体通过传感区域时的全身检测。
445L Guardshield POC 类型 4 Micro 400 安全光幕
这些安全光幕是经济型三盒安全光幕,采用小型外壳。
440L GuardShield 类型 4 标准安全光幕
Bulletin 440L Guardshield™ POC 类型 4 安全光幕适用于正式风险评估已确定对操作员有中到高等风险伤害的应用场合。
two yellow 445L POC Type 4 Guardshield Safe 4 Light Curtains
445L POC 类型 4 GuardShield Safe 4
我们的 Bulletin 445L GuardShield™ POC 第 4 类 Safe 4 安全光幕已停产,不再出售。我们建议迁移到 450L GuardShield 系列安全光幕。
yellow 440L and 445L POC Type 2 Guardshield Type 2 Light Curtains
440L 和 445L Guardshield POC 类型 2 低风险安全光幕
我们的 Bulletin 440L 和 445L Guardshield™ POC 类型 2 低风险安全光幕适用于正式风险评估确定对操作人员造成低风险伤害的应用场合。
如何校准 450L 安全光幕
Derek Charge, Rockwell Automation Product Manager, demonstrates how to align 450L safety light curtains.
如何拆箱 450L 安全光幕
产品经理 Derek Charge 向您演示如何拆箱 450L 安全光幕。他介绍了其特点和功能。
GuardShield 450L-B 安全光幕视频
Learn how patented transceiver technology can help improve your operations.
440F MatGuard 安全地毯
Bulletin 440F MatGuard™ 安全地毯是压敏式安全防护产品,可用来检测感应面上是否存在人员。
安全变频器
这些安全方案可帮助减少机器停机时间并提高生产率。为了对人员和设备提供保护,多种 PowerFlex® 变频器都具有安全功能。
440N Ferrogard 3、4、5 非接触互锁开关
Ferrogard™ 3、4、5 非接触互锁开关具有端子连接。磁性驱动安全开关具有非接触可靠性,并具有未对齐容差。
440N Sipha 传感器
Sipha™ 传感器采用模塑支架,小巧玲珑,通用性强,易于安装。
440N 磁编码非接触互锁开关
我们的磁性编码非接触互锁开关采用模塑支架,尺寸小巧,通用性强且易于安装。对于高风险应用项目,控制单元将与单传感器一起使用以提供高度集成的系统。
SensaGuard 非接触互锁开关
SensaGuard™ 非接触互锁开关采用适用于编码和感应式检测技术的新一代 RFID 技术。
440N Ferrogard GS1、GS2 非接触互锁开关
Ferrogard™ GS1、GS2 非接触互锁开关适合重载应用场合。
440N Ferrogard 6、9、10、13、14 非接触互锁开关
Ferrogard™ 6、9、10、13 和 14 非接触互锁开关具有细长型护盖,适合较窄的安装区域。
440N Ferrogard GD2 非接触互锁开关
Ferrogard™ GD2 非接触互锁开关具有不锈钢护盖,可针对护盖受到的意外冲击提供附加防护。
440N Ferrogard 1、2、20、21 非接触互锁开关
Ferrogard™ 1、2、20 和 21 非接触互锁开关具有塑料矩形护盖,适用于潮湿环境。磁性驱动安全开关具有非接触可靠性,并具有未对齐容差。
440H Sprite 微型铰链互锁开关
我们的 Sprite 微型铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁装置,具有紧凑型护盖,尺寸仅为 75 x 25 x 29 毫米(2.95 x 0.98 x 1.14 英寸),属于当前提供的小型互锁开关之列。
440H Ensign 3 铰链互锁开关
Ensign 3 铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁开关,安装在保护装置的铰接点处。
440H Rotacam 重载铰链互锁开关
我们的 Rotacam 重载铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁开关。
440G-EZ 电磁
我们的 Bulletin 440G-EZ 互锁开关旨在增强机器安全,并可靠地帮助保护工作过程放置计划外停机,从而提高生产力和提高效率。
440G-MT 螺线管
440G-MT 螺线管开关是正模式舌簧保护互锁开关,它可将机器保护装置闭锁,直至将电源隔离,然后在保护装置打开的同时保持电源隔离。
440G-MZ
运用我们的 Bulletin 440G-MZ 防护锁开关,可以整个身体进入所保护的区域,该区域通常需要有很大的保持力、很高的防护设备错位公差,以及退出释放选件。
440G TLS-Z GD2
TLS-Z GD2 保护锁开关是一种互锁开关,具有采用感应门位置感应技术独特编码的 RFID 门传感器。
442G 多功能访问控制盒
我们的 Guardmaster® 442G 多功能访问控制盒是保护锁和访问控制的独特组合。
440G TLS-GD2
TLS-GD2 保护锁开关是正模式舌簧互锁开关。
440G Atlas 5
Atlas™ 5 保护锁开关是一种正模式舌簧互锁开关。它可将机器保护装置闭锁,直至将电源隔离,然后在保护装置打开的同时保持电源隔离。
440G-LZ 保护锁开关
440G-LZ 保护锁开关主要用于涉及部分身体接触的防护门。这款开关兼具微处理器技术与 RFID 编码的执行器,采用锁销驱动机制,只在检测到正确的执行器时才会锁定。
440T 安全钥匙互锁互换单元开关
我们的 440T 安全钥匙互锁互换单元开关用于在互锁序列中将 Prosafe 系列中的其他设备链接在一起。
440T 安全钥匙运动停止单元
我们的 440T Prosafe® 运动停止单元 (SMU) 用在需要对机器机械部件的运动停止进行检测的应用项目中。
 B-8.6
440T 微型阀安全钥匙互锁开关
对于空间紧张的应用而言,我们的 440T 微型阀安全钥匙互锁开关是理想的解决方案。
440T 接近控制链式安全钥匙互锁开关
只有在互锁中插入合适的钥匙时,我们的 440T 接近控制链式安全钥匙互锁开关才允许进入危险区域。
440T 安全钥匙螺线管释放单元
我们的 440T 安全钥匙电磁式释放单元可对机器进行电气隔离,以提高进入安全性。
440T 闭锁式安全钥匙互锁开关
我们的 440T Slamlock™ 安全钥匙互锁开关结合了安全钥匙与舌簧驱动互锁的功能。
440T 旋转安全钥匙互锁开关
我们的 440T 旋转安全钥匙互锁开关用于对机器进行电气隔离,提高进入安全性,也可用作机器人单元中的示教盒。
440T 带电子延时的安全钥匙开关
我们的 440T 电子延时单元安全钥匙互锁开关用于需要经过一段时间才允许进入危险区域的应用。
 B-8.6
440T 安全钥匙开关设备适配器
我们的 440T 安全钥匙成套开关适配器用于预置互锁的成套开关应用项目或其他宿主设备(如短管阀)。
440T 销式安全钥匙互锁开关
只有在互锁设备中插入合适的钥匙时,我们的 440T 安全钥匙螺栓互锁开关才允许人进入危险区域。
440K Trojan 5 和 6 Tongue Interlock Switches(通用)
我们的 Trojan 5 和 6 通用舌簧互锁开关是通用型舌簧或钥匙操作的安全互锁开关。
440K Trojan T15 和 T15-GD2 舌簧互锁开关
我们的 Trojan T15 和 T15-GD2 舌簧互锁开关是舌簧或钥匙操作的紧凑型通用安全互锁开关,安装在滑动式、铰链式或提升式保护装置的前沿。
440K MT-GD2 舌型互锁开关
我们的 MT-GD2 舌簧互锁开关是舌簧或钥匙操作的安全互锁开关,安装在滑动式、铰链式或提升式保护装置的前沿。
440K Elf 微型舌型互锁开关
我们的 Elf 微型舌簧互锁开关是舌簧或钥匙操作的安全互锁开关,安装在滑动式、铰链式或提升式保护装置的前沿。
440K Cadet 3 舌簧互锁开关
我们的 Cadet 3 舌簧互锁开关是舌簧或钥匙操作的安全互锁开关,安装在滑动式、铰链式或提升式保护装置的前沿。
440P 30 毫米金属安全限位开关
我们的 Bulletin 440P 30 毫米金属安全限位开关有很多选项,包括快速动作、通过 2、3 或 4 触点配置缓断/闭合,以及各种执行器头。
440P 15 毫米塑料安全限位开关
我们的 Bulletin 440P 15 mm 塑料安全限位开关采用更紧凑的外壳,能提供更大设备的性能。
440P 22 毫米金属安全限位开关
Bulletin 440P 22 mm 金属安全限位开关具有小型金属外壳,可以选择执行器触头。
440P 22 毫米塑料安全限位开关
我们的 Bulletin 440P 22 毫米塑料安全限位开关有很多选件,包括快速动作、通过 2 或 3 触点配置缓断/闭合,可以选择执行器触头。
安全电机控制
我们的安全电机控制产品可帮助减少与电气设备的操作和维护有关的风险。
安全 I/O
我们的安全 I/O 产品组合提供具有丰富的性能和连接属性的本地、分布式及 On-Machine™ 选项,以帮助提高合规性和机器性能。
GuardLink 技术
采用 GuardLink 技术的 Allen-Bradley® Guardmaster® 智能安全设备可提供信息、高级功能和灵活性。这项技术有助于提升安全性和提高整个机器和工厂的效率。
450L GuardShield POC Safety Light Curtains
These safety light curtains offer technology that allows each transceiver to be used as a transmitter or receiver via an innovative plug-in module.
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的创新安全产品和解决方案可改善机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。我们提供业界品种较齐全的安全产品组合之一,可帮助您在过程和离散制造应用项目中实现安全和生产率目标。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品 Chevron RightChevron Right