Loading

ControlNet 连接的产品
Allen-Bradley

We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

我们为您的应用提供了范围广泛的 ControlNet™ 产品。这些产品具有内置的 ControlNet 接口,或者通过可选的通信接口模块连接到 ControlNet 网络。我们将始终为您的实时高吞吐量应用项目提供支持。

  • 产品种类繁多,从控制器、I/O、操作员接口到驱动器以及电力及电力管理产品可谓应有尽有
  • 提供具有内置 ControlNet™ 连接能力的产品
  • 包括冗余介质支持
  • 提供可用于本质安全应用的 ControlNet 扩展产品
  • 使用 USB 到 ControlNet 电缆将 PC 连接到 ControlNet 网络
  • 提供 PCI 总线和 RS-232-C 到 ControlNet 接口
  • 提供 Encompass 合作伙伴的各种产品

产品

可编程控制器

  • CompactLogix L4x 和 Compact GuardLogix L4xS控制器
  • CompactLogix L3x 控制器
  • ControlLogix 5570 控制器
  • SLC 500 控制器
  • SoftLogix 控制器

I/O 模块

  • ControlLogix I/O — 支持单一和冗余 ControlNet 介质
  • SLC I/O — 支持单一和冗余 ControlNet 介质

变频器

  • PowerFlex 4 交流变频器 — 同轴介质
  • PowerFlex 4M 交流变频器 — 同轴介质
  • PowerFlex 40 交流变频器 — 同轴介质;ControlNet 网络连接能力也可作为配置选项提供
  • PowerFlex 40P 交流变频器 — 同轴介质
  • PowerFlex 400 交流变频器 — 同轴介质;ControlNet 网络连接能力也可作为配置选项提供
  • PowerFlex 70 交流变频器 — 同轴与光纤介质
  • PowerFlex 700 交流变频器 — 同轴与光纤介质
  • 含 DriveLogix 的 PowerFlex 700S 交流变频器 — 同轴与光纤介质
  • PowerFlex 755 交流变频器
  • PowerFlex 7000 交流变频器 — 同轴与光纤介质
  • PowerFlex 直流变频器 — 同轴介质

PanelView Plus 图形终端

网络与安全基础架构

  • USB 到 ControlNet 电缆
  • PCI 总线到 ControlNet 接口
  • RS-232-C 到 ControlNet 接口
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNet 连接的产品