Loading

天然气发电

针对未来燃料来源的现代化控制系统
天然气发电
发电

目前,全球各地已经有了一些使用天然气作为原料的项目。您可能正在燃烧天然气,或正在从燃煤转变为天然气或混合使用这两者。不管您处于哪一阶段,我们都能提供全厂天然气自动化和涡轮机控制系统。这些解决方案能够让您的工厂快速并网发电并保持这个状态,从而帮助您实现生产目标。


可靠、高效和安全运营

灵活运营、最大限度地延长正常运行时间并确保安全连接

现代发电厂需要可靠的设备来维持高可用性。如今,自动化系统可以提供用于控制天然气发电设备的速度和功能,从而实现最大的灵活性和最长的正常运行时间。不过,想要获得最大限度提高绩效和减少停机时间的能力,首先要达到前所未有的连接和信息集成级别。

天然气发电能力
Main Image
概览
天然气发电能力

通过我们的集成控制解决方案帮助您保持高水平的可用性。

了解更多信息

全厂控制解决方案

可扩展、集成和盈利

无论您要更新还是更换现有的控制系统,我们都能帮您移植到现代控制系统。我们的 PlantPAx® 分布式控制系统提供了过程、电机和安全控制的集成,可实现更高效的运营。结合集成解决方案,还有助于确保高可用性、可靠性和最低拥有成本。我们的解决方案旨在从您的系统中提取最多的价值。

了解有关 PlantPAx DCS 的更多信息

天然气发电产业简介
Main Image
技术数据
天然气发电产业简介

概述我们的天然气发电解决方案。

立即下载

相关产品和服务

  • 状态监测
  • 智能电机控制
  • 可视化和人机界面
  • 设计和操作软件
  • Cisco Systems 战略联盟
  • 涡轮机械控制解决方案

燃气轮机控制系统升级

在公共事业领域优化燃气轮机发电

2006 年,夏威夷电灯公司 Keahole 的工厂因涡轮机随附的控制系统太过陈旧,而致使停机时间增加了 50%。其部件难以获得,且服务工程师要花很长时间才能到达现场。因此,该工厂的生产能力显著下降。安装了新的燃气轮机控制系统后,该工厂的停机时间明显减少。

Hawaii Electric 实现正常运行时间、可靠性目标
Main Image
案例研究
Hawaii Electric 实现正常运行时间、可靠性目标

系统简化了维护工作,并提高了实现可再生能源潜在增长的灵活性。

立即下载

网络和安全服务

我们可以帮助您在您的工厂中设计一个安全网络而不牺牲性能。 我们精通控制应用和联网技术。我们的专家熟知各种适用的行业标准(ISA、NIST、INL、DHS),而且,我们还提供具有全球交付能力的完整的生命周期服务。

了解有关工业网络的更多信息

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 天然气