Bulletin 871A 和 889 交流微型螺丝接线端子是可现场安装的无源连接器,可配合原始电缆使用。3 针式终端插孔包含螺丝接线端子,用于在车间内快速方便地组装定制 QD 电缆。终端插孔可以是公头或母头、直线或直角,并且适用于各种电缆直径。
热门资源/快速链接
概览
- 提供可现场安装的选件
- 包括螺丝接线端子,可进行简便而可靠的安装
- 可方便地改变现有电缆安装
产品选择
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
连接线和可现场连接的连接器技术数据 | 889-TD002 |