交流微型连接线和预制接插线
Bulletin 889 交流微型连接线可为接近传感器、限位开关、光电传感器和其他现场设备提供安全的连接。电缆可以是 22 AWG 或 18 AWG 屏蔽或非屏蔽电缆,可以带直线连接器或直角连接器。此外还有特殊盘绕电缆,适用于涉及移动设备的应用项目。
Bulletin 889 交流微型连接线可为接近传感器、限位开关、光电传感器和其他现场设备提供安全的连接。电缆可以是 22 AWG 或 18 AWG 屏蔽或非屏蔽电缆,可以带直线连接器或直角连接器。此外还有特殊盘绕电缆,适用于涉及移动设备的应用项目。
分离器和 T 形接头是针对与 Bulletin 198 MDSA 交流模块结合使用而设计的。聚亚安酯 (PUR) 壳体耐油脂且抗化学腐蚀。棘轮耦合螺母具有出色的耐振性。
Bulletin 871A 和 889 交流微型螺丝接线端子是可现场安装的无源连接器,可配合原始电缆使用。3 针式终端插孔包含螺丝接线端子,用于在车间内快速方便地组装定制 QD 电缆。终端插孔可以是公头或母头、直线或直角,并且适用于各种电缆直径。
Bulletin 888 交流微型面板安装型插座是针对隔离器或面板安装设计的。它们分为 3、4、5 针双键槽型,公头或母头,1/2 英寸。NPT 或 M14x1 螺纹,可快速方便地连接到速断配对插头。
Bulletin 898 交流微型配电箱为无源配电箱,可通过一条引线将多个设备连接到控制系统。每个配电箱都具有内螺纹母头插座(4 个、6 个或 8 个,取决于型号),可快速方便地与速断配对插头连接。