Bulletin 871A 微型螺丝接线端子是配合原始电缆使用的无源设备。它们有公头和母头型号,包含螺丝端子或绝缘置换连接器 (IDC),用于快速方便地在车间组装定制电缆。它们可以是直线型或直角型,有适合各种电缆直径的型号。
热门资源/快速链接
概览
- 提供 4 针和 5 针型号
- 支持现场安装
- 通过螺丝接线端子进行简便而可靠的安装
- 可方便地改变现有电缆安装
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
连接和网络介质宣传册 | CONEC-BR001 | |
连接线和可现场连接的连接器技术数据 | 889-TD002 |