微型连接线和预制接插线
我们的 Bulletin 889N 微型连接线和跳线可提供与接近传感器、限位开关和光电传感器的安全连接。微型布线选件包括在一端上有集成公头或母头连接器、另一端上有跨线的连接线。预制接插线的布线选件在每一端都有集成连接器(一个公头,一个母头)。
我们的 Bulletin 889N 微型连接线和跳线可提供与接近传感器、限位开关和光电传感器的安全连接。微型布线选件包括在一端上有集成公头或母头连接器、另一端上有跨线的连接线。预制接插线的布线选件在每一端都有集成连接器(一个公头,一个母头)。
我们的 Bulletin 898N 和 1485P 微型分离器和 T 形接头可提供与接近传感器、限位开关和光电传感器的安全连接。连接器可以是直线或直角形,且为物理键控,以防止接线事故。我们的微型布线选件包括在一端上有集成公头或母头连接器、另一端上有跨线的连接线。我们的预制接插线选件包括每端上都有集成连接器(一个公头,一个母头)的电缆。
我们的 Bulletin 871A 微型螺丝接线端子是配合原始电缆使用的无源设备。它们有公头和母头型号,包含螺丝端子或绝缘置换连接器 (IDC),用于快速方便地在车间组装定制电缆。它们可以是直线型或直角型,有适合各种电缆直径的型号。
我们的 Bulletin 888N 微型面板安装插座采用 ½ in。14 NPT 螺纹和重载 16 AWG 导线。
我们的 Bulletin 898N 微型配电箱是提高灵活性并削减成本的好方法。它们可减少安装和故障处理时间,从而降低人工成本。它们占用的空间比松散电线更少,看上去更加整洁有序,在电缆易受损的区域中可简化电缆更换。