压力传感器
我们的压力传感器包括坚固耐用的工业级机电压力控制以及适合任何应用项目的固态压力开关。我们的控制产品支持多种切换和输出要求。您可以在各种应用项目和环境中使用它们。
我们的压力传感器包括坚固耐用的工业级机电压力控制以及适合任何应用项目的固态压力开关。我们的控制产品支持多种切换和输出要求。您可以在各种应用项目和环境中使用它们。
我们的 Bulletin 808 转速感应开关提供特定速度的的电接触信号,用于检测插入、防插、转速感应和旋转方向。
我们的 Bulletin 839E 流量开关可监视并显示在 0.03 到 3 m/sec(0.1 到 9.84 ft/sec)这一范围的液体介质流速。 此传感器可测量流量和温度,提供两种不同的探头插入长度。
我们的液面传感器是重载工业控制设备。它们会响应液位变化而打开或关闭触点。液面传感器有五种同时带有电机和导向负载触点等级的不同型号。
温度 传感器和过程控制器可以快速设置,从而为大量应用项目实现精确的温度管理和控制。