机电压力控制
我们的 Bulletin 836 机电压力控制设备专用于控制或监视许多类型的气动或液压应用项目的运行状况。这些控制可以改进过程和系统、保护贵重设备,还有助于保护操作员。
我们的 Bulletin 836 机电压力控制设备专用于控制或监视许多类型的气动或液压应用项目的运行状况。这些控制可以改进过程和系统、保护贵重设备,还有助于保护操作员。
我们的 Bulletin 836T 外部可调节的机电压力控制满足运输和机械工具行业的传统要求。经过验证的可靠性和构造使此压力控制系列非常适合这些应用以及其他恶劣环境下的应用。
我们的 Bulletin 836P 固态压力传感器可以测量 -14.5 至 10,000 psi 的液体或气体。这些传感器分为带显示屏和不带显示屏型号,可提供 IO 链路技术输出、离散输出和模拟量输出。它们具有各种过程连接(包括平齐安装和卫生连接)以实现灵活应用。