机电温度控制
我们的 Bulletin 837 机电温度控制系列状态感应产品可提供稳定可靠的工业级温度控制。这些设备使用蒸汽压技术感应温度的变化。典型的重复精度为 ±2 °F。
我们的 Bulletin 837 机电温度控制系列状态感应产品可提供稳定可靠的工业级温度控制。这些设备使用蒸汽压技术感应温度的变化。典型的重复精度为 ±2 °F。
我们的 Bulletin 837RTD 电阻温度检测器具有 -50 至 +200 °C(-58 至 +392 °F)的较宽温度范围,以及多种探头长度和多种过程连接方式。
我们的 Bulletin 837T 固态温度传感器能够测量 -50 至 250° C(-58 至 482° F)范围内的液体、气体和蒸汽的温度。这些传感器具有耐腐蚀的坚固外壳,分为带显示屏和不带显示屏两种型号,可提供 IO 链路技术输出、离散输出和模拟量输出。它们具有各种过程连接(包括卫生选件)和探针长度以实现灵活应用。