Loading

传感器和开关
Allen-Bradley

我们提供接近传感器和光电传感器、限位开关和安全开关以及 RFID 和操作员安全设备。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
48CR 条码阅读器
我们的 Bulletin 48CR 条码阅读器是市面上较小的工业条码阅读器。
射频识别系统
我们的 RFID 系统非常适合在轻载工业应用的产品制造过程中对产品进行跟踪和记录。
440 Guardmaster 防爆开关
我们的 Guardmaster® 防爆开关具有密封式防爆触点块,因此适合在欧洲区域 1 和 区域 2 危险环境中使用。
440H 气动 Rotacam 危险场所开关
我们的气动 Rotacam™ 危险场所开关可对机器的压缩空气供给实施正动作隔离。
42KB 微型矩形
这些传感器可在迫切需要小尺寸的应用中提供高性能感测。
VisiSight 微型光电传感器
这些传感器采用小巧的矩形封装,并配有可见光束,以便易于执行校准和工业标准安装。
42KD 薄型微型光电传感器
这些传感器专为安装空间受限的应用而设计,但能提供体积更大的传感器所具有的性能。
42KF PTFE 涂层
我们的 PTFE 涂层微型传感器具有套管,可保护传感器和电缆,使其免受通常会损坏传感器的许多苛性碱溶液带来的伤害。
with integrated cables.
42KA 扁平外壳
这些传感器可在迫切需要小尺寸的超微型封装应用中提供高性能感测。
Two Allen-Bradley black, rectangular sensors with integrated cables.
45MLA 测量
这些传感器可检测或测量二维区域中的目标,即使部件的形状不规则、尺寸不一致或位置不整齐,也是如此。
45DLA 离散
这些传感器可检测二维区域中任意位置的目标,即使部件的形状不规则、尺寸不一致或位置不整齐,也是如此。
45PLA 偏振
这些传感器的设计目的是在广泛的行业和应用中检测形状不规则的物体。
45PVA 零件检测
这些传感器专为零件装配行业中的装箱应用和物体检测而设计。
Two Allen-Bradley white, rectangular sensors with black sensing face and integrated cables.
45AST 区域
这些扫描器是小巧且简单易用的非安全光幕,适用于小部件检测和组装应用。
短距背景和前景抑制
我们的 44B 短距背景和前景抑制传感器将停产,不再销售。
Black, rectangular sensor with integrated cable, red sensing face on the side and red and green LED indicators on the top
近距离背景抑制传感器
我们的 Bulletin 42B 短距背景抑制传感器将停产,不再销售。
PH548.Q1
DC 长距背景抑制传感器
我们的长程背景抑制传感器能为标准传感器不实用的应用提供高性能感测。
Three rectangular sensors- the two black have removable covers on, the grey without cover, shows screw terminal connections
长距背景抑制传感器
长程背景抑制传感器随附强大的紧凑外壳,非常适用于安装在输送线或振动杯进料器中。
中长程测量光电激光传感器
这些传感器非常适合中长程解决方案。
长程测量光电激光传感器
这些传感器非常适用于长程应用(包括防错)。
短距光电激光传感器
这些 II 类漫反射传感器专为精确感测小型目标而设计。
LaserSight 9000 光电激光传感器
我们的 LaserSight™ 9000 传感器非常适用于需要更长范围和小目标检测且充满灰尘和污渍的应用。
距离测量光电激光传感器
这些传感器非常适用于精确距离测量,采用 IO-Link 功能以增强诊断。
18 毫米 LaserSight 光电激光传感器
我们的 18 mm 激光传感器是通用型光电传感器,可用于长程重载应用。
示教测量光电激光传感器
这些传感器非常适用于需要可靠的检查、定位和测量的应用。
非接触测量光电激光传感器
这些传感器非常适用于需要可靠的非接触检查、定位和测量的工业应用。
LaserSight RightSight 光电激光传感器
我们的 LaserSight™ RightSight™ 传感器使用人眼无害的可见激光,并采用与标准 RightSight 产品相同的安装方式。
45LFM 电容式光电标签传感器
我们的 Bulletin 45LFM 电容式光电标签传感器已停产,不再销售。
Allen-Bradley black, rectangular slotted photoelectric label sensor with a yellow connector.
光学光电标签传感器
我们的光学标签传感器专为检测高速卷料上的标准或不透明标签而设计。
Two Allen-Bradley black flat sensors with integrated yellow cables
42SR 系列 6000 紧凑型光电传感器
这些传感器具有紧凑型外壳,能提供可靠的通用感测功能。
PH_B06
42GR Series 9000 诊断
我们的 Series 9000™ 诊断光电传感器已停产,不再销售。
Three Allen-Bradley tall, gray rectangular sensors with red, blue, and green labels
Series 5000 模块化光电传感器
我们的系列 5000 模块化光电传感器由光电传感头和电源底座组成,可以应对许多棘手的应用。
Allen-Bradley smooth grey cylindrical sensor
42RL 系列 4000B 长程光电传感器
这些传感器是广泛工业应用的全尺寸解决方案。
60-GR Series 9000 门入口
这些传感器具有 UL 325 和 UL 508 认证,用于在自动门禁控制(门入口)应用中对车辆进行检测。
4 rectangular sensors with cables on opposite ends, mounted on a DIN rail
高速光纤传感器
我们的高速光纤传感器是通用的可安装 DIN 导轨解决方案,非常适用于高速或简单的应用。
6 adjacent thin black, rectangular sensors with flush green and red indicators, cables on each end, mounted on a DIN rail
DIN 导轨光纤放大器
我们的 DIN 导轨光纤放大器可以检测小目标,非常适用于有限空间或需要高速检测的应用。
3 adjacent black, rectangular sensors with integrated cables on each end
长距光纤传感器
我们的长程光纤传感器具有大型状态指示器显示屏和一键式多方向按钮设置。
数字显示光纤传感器
我们的数字显示光纤传感器具有纤薄的外壳,可提供复杂的零件检测、诊断和自示教功能。
2 long and thin black, rectangular sensors, one with integrated cables
细长型光纤传感器
我们的纤薄光纤传感器几乎适用于任何应用,其感测范围可与较大的光纤传感器相媲美。
2 black, rectangular sensors with integrated cables and circular sensor heads off the side and LED indicators on the top
Clearsight RightSight 透明目标检测传感器
这些传感器具有经过修改的光学系统,可提升对透明目标的检测。
Black sensors with stainless steel bottom threading for mounting, circular sensor heads off the side and LED indication on the top
ClearSight 9000 透明物体检测传感器
我们的 ClearSight 9000 透明目标检测传感器提供创新的光学功能,可以尽可能地提高对比度,并提高可靠性和生产率。
stainless steel cylindrical threaded sensor with integrated cable
12 毫米金属通用传感器
这些坚固耐用的传感器具有示教选项,可自动根据应用特性将传感器调整为良好性能。
Black, rectangular sensor with an integrated cable on an end and sensor head on the other
MiniSight 通用传感器
这些传感器具有行业中颇受欢迎的外形之一,采用更坚固的外壳并提供许多额外的功能。
2 cylindrical, smooth stainless steel sensors
不锈钢圆柱形传感器
这些传感器提供广泛的感测模式,是食品、饮料和制药应用的理想选择。
Two Allen-Bradley black, cylindrical sensors. One with a black integrated cable.
18 毫米塑料通用传感器
这些传感器非常适用于轻载到中载工业应用。
Black, rectangular sensor with sensor head on front and red and green LED indication on top
30 mm 大功率通用传感器
这些传感器的外壳坚固耐用、安装轻松灵活,可以提供很高的性能。
Allen-Bradley stainless steel threaded cylindrical sensor with mounting nuts and integrated cable.
18 毫米金属通用传感器
这些传感器旨在用于重载工业应用。
2 black, rectangular sensors with circular sensor faces on the side, static LED indication on top and stainless-steel threading on the bottom
Series 9000 通用传感器
系列 9000 传感器具有近 300 项配置,并具有多用性,能轻松与可编程控制器及其他电气负载进行交互。
RightSight 通用型传感器
这些传感器专为轻型到中型工业使用而设计,具有紧凑的可调整封装,能提供出众的检测功能。
Allen-Bradley black, square sensor with clear lense.
发光传感器
我们的冷光源光电传感器可检测是否存在肉眼不可见的冷光/荧光粒子和物质。
塑料光纤电缆
这些塑料光纤电缆由一根丙烯酸单纤维丝构成,在与可见的红色状态指示灯光源结合使用时更为高效。
14 thin stainless-steel sensors of various shapes with integrated cables
玻璃光纤电缆
我们的玻璃光纤电缆通常比塑料光纤更加耐用,能够耐受更高的温度。
金属光学叉式传感器
这些传感器专为工业环境中的机器和传送带上的小零件检测而设计。
塑料光学叉式传感器
这些传感器是对射式传感器的低成本替代产品,适用于小零件检测。
Allen-Bradley silver, rectangular sensor with side sensing face & top built-in LCD display, two static LED indicators and three adjustment buttons.
ColorSight 真彩传感器
这些真彩传感器采用了距离修正技术,用于确认在最远 65 mm 范围内执行一致的颜色检测。
Black, rectangular sensor with red & green LED indicators on top, sensor faceplates & threading for mounting on the back
ColorSight 颜色和对比度传感器
这些颜色和对比度传感器具有三个输出通道,可以同时感测三种不同的颜色。
Nickel & black plated rectangular sensor with threaded mounting bottom, side sensing and top LED indicators
颜色套准标记传感器
这些传感器会发出三种 LED 颜色来辨别套准标记和背景之间的颜色差异。
One Allen-Bradley tall, gray rectangular sensor with blue label. Left front view.
Series 5000 模块化光电传感器
我们的系列 5000 模块化光电传感器由光电传感头和电源底座组成,可以应对许多棘手的应用。
871P 罐装传感器
我们用于罐装的 Bulletin 871P 矩形传感器专门设计用于在无物理接触的情况下感应尺寸为 202 至 704 的金属罐。
871F 铝冲洗装置
我们的 Bulletin 871F 铝块传感器以坚固的铝质结构和 70 毫米的感应范围为特色。
871L、872L 限位开关样式
我们的 Bulletin 871L 和 872L 塑料限位开关式传感器是 NEMA 式限位开关的非接触式替代方案。
871F 扁平外壳冲洗装置
我们的 Bulletin 871F 塑料扁平外壳传感器是要求超长检测范围的应用的理想选择。
871P VersaCube 多位置
我们的 Bulletin 871P 矩形 VersaCube™ 多位置传感器是在方便、紧凑的包装中提供的用于满足长距感应需要的经济型多用途解决方案。
802PR 玻璃聚酯限位开关式传感器
我们的 Bulletin 802PR 玻璃聚酯限位开关式传感器是限位开关的非接触式替代型,安置在自动灭火材料制成的玻璃强化聚酯体中。
871FM 金属扁平外壳电感式接近传感器视频
这段视频不仅突出展示了 871FM 金属扁平外壳电感式接近传感器的先进特性,同时还显示了传感器在实际工业应用中的测试情况。
871R、871S 环形和槽形
我们的 Bulletin 871R 环形电感式接近传感器是专门的电感式传感器,用于检测是否有金属物体通过。
871D WorldClamp
我们的 Bulletin 871D WorldClamp™ 传感器是在电力夹钳和夹持器应用中进行行程终端检测的理想选择。
871D 液压定位
我们的 Bulletin 871D 气缸位置传感器是液压和气动缸的行程终端检测的理想选择。
872C 通用
我们的 Bulletin 872C WorldProx™ 管状通用感应式接近传感器是适用于腐蚀性不太高、但要求仍较为苛刻的应用项目的完美多用途解决方案。
871TM 管状不锈钢传感器
我们的 Bulletin 871TM 管状不锈钢传感器非常适用于恶劣或极端严苛的环境。这些传感器抗冲击、抗磨损、耐腐蚀,在普通传感器会逐渐失去作用的情况下,仍能保持正常工作。
871C 模拟量
我们的 Bulletin 871C 管状模拟量传感器是自成体系的通用固态设备,设计为无需接触即可感知黑色金属和有色金属物体的存在。
871T 食品和饮料
我们的 Bulletin 871T 管状食品和饮料传感器可以承受食品和饮料行业的高压冲洗应用。
871C 扩展温度
我们的 Bulletin 871C 管状扩展温度传感器是最高温度可达 212 °F (100 °C ) 或最低温度可达 -40 °F (-40 °C) 的工业环境的理想选择。
871C 本安型
我们的 Bulletin 871C 管状本安型传感器是 NAMUR 样式的传感器,传感器输入和输出符合 NAMUR 规范 (DIN 19 234)。
抗焊接场干扰管状传感器
我们的焊接场抗扰传感器具有对磁场和焊接炉堆积物的抗扰功能。
871C 迷你版管状
我们的 Bulletin 871C 迷你版管状传感器是自成体系的通用固态设备,设计为无需接触即可感知黑色金属和有色金属物体的存在。
871TS 食品和饮料
我们的 Bulletin 871TS 食品和饮料级感应式接近传感器是专门针对食品饮料行业中要求极为严格的应用项目而设计的。
873M 通用
我们的 Bulletin 873M 通用超声波传感器专为使用声波对固体或液体目标进行检测而设计。
873P 模拟量或离散量输出超声波传感器
我们的 Bulletin 873P 模拟量或离散输出超声传感器支持 IO-Link,非常适合使用其他检测技术难以实现的应用项目,例如,检测透明、闪光或非反射物体。
873E 透明物体
我们的 Bulletin 873E RightSound™ 透明物体超声传感器是相反模式传感器,由一个发射器和一个接收器组成。
873C 接近式
我们的 Bulletin 873C 接近式超声波传感器可检测最大距离为 1 米(3.3 英尺)的固态和液态目标。
可重新配置的 3D 感应产品
我们的 Swift-E 3D 可重新配置传感器非常适用于完整性(物品计数)检查、产品水平检测,或装箱和托盘堆垛机分层。
电容式接近开关
我们的电容式接近开关具有对金属、非金属、固体和液体进行检测的功能,能通过其他材料对一些目标进行检测。
转速感应开关
我们的 Bulletin 808 转速感应开关可提供特定速度的电接触信号,用于检测插入、防插、转速感应和旋转方向。
流量开关
我们的 Bulletin 839E 固态流量开关可监视和显示 0.03 至 3 米/秒(0.1 至 9.84 英尺/秒)的液体介质流速。该传感器支持两种不同的探头插入长度,能够测量流量和温度。
机电压力控制
我们的 Bulletin 836 机电压力控制设备专为控制或监视多种类型的气动或液压应用的运行状况而设计。
固态压力传感器
我们的 Bulletin 836P 固态压力传感器可以测量 -14.5 至 10,000 psi 的液体或气体。这些传感器分为带显示屏和不带显示屏型号,可提供 IO 链路技术输出、离散输出和模拟量输出。
外部可调的机电压力控制
我们的 Bulletin 836T 外部可调节的机电压力控制设备可满足运输和机械工具行业的传统要求。
电阻温度检测器
我们的 Bulletin 837RTD 电阻温度检测器具有 -50 至 +200 °C(-58 至 +392 °F)的较宽温度范围,以及多种探头长度和多种过程连接方式。
固态温度传感器
我们的 Bulletin 837T 固态温度传感器能测量 -50 至 +250 °C(-58 至 +482 °F)范围内的液体、气体和蒸汽的温度。
837E 固态温度开关
我们的 Bulletin 837E 固态温度开关已停产,不再销售。我们建议您迁移到 Bulletin 837T 固态温度传感器。
机电温度控制
我们的 Bulletin 837 机电温度控制设备系列的状态感应产品包括耐用的工业级温度控制设备。
浮标开关
我们的 Bulletin 840 浮标开关是重载工业控制设备。它们会响应液位变化而打开或关闭触点。
固态液位开关
我们的 Bulletin 840E 固态液位开关基于微处理器,专为承受恶劣的工业条件和冲洗应用(例如罐、容器和管道内的液位监视)而设计。
802XR NEMA 7 类和 9 类密封触点
我们的 Bulletin 802XR NEMA 类型 7 和 9 密封触点式危险场所限位开关可在美国国家电气规范中定义为 I 类,B、C 或 D 组或者 II 类,E、F 或 G 组的空气环境和场所中工作。
802X NEMA 防水
我们的 Bulletin 802X NEMA 类型 4 防水限位开关为室内使用设计,可防止内部零件遭渗水、溅水、淋水或软管喷水。
802R NEMA 类型 13 密封触点式
我们的 Bulletin 802R NEMA 类型 13 密封触点式危险场所限位开关具有一个坚固的单触点,密封在一个玻璃外壳中,因此即使在被污染的空气环境中也可实现出色的接触可靠性。
802K 30 毫米金属
我们的 Bulletin 802K 30 毫米金属限位开关有很多选件,可选择带 2、3 或 4 个触点的速动和缓断/缓通配置,还可以选择执行器触头。
802X 防水限位开关
我们的 Bulletin 802X 防水限位开关在 NEMA 所规定类型 4 防水外壳测试限制内,可防止内部零件遭溅水或软管渗水。这些开关不能防冰雨或冰。
801 通用
我们的 Bulletin 801 通用限位开关适用于各种应用项目。速动限位开关在机构经过所需距离后具有高速切换力。
802T 低能量限位开关
我们的 Bulletin 802T 低能量限位开关具有焊接的金银合金触点,可针对表面氧化提供保护屏障。
802MC 防腐蚀限位开关
我们的 Bulletin 802MC 耐腐蚀限位开关是预接线的工厂密封型开关,在潮湿或干燥位置都可提供腐蚀保护。
802T 油封限位开关
我们的 Bulletin 802T 油封限位开关可提供重载导向器额定值、小尺寸、高度多功能性和坚固的 NEMA 类型 13 油封构造。
802G 重力返回限位开关
我们的 Bulletin 802G 重力返回限位开关是工作扭矩极低的插入式重力返回限位开关。
802T NEMA 类型限位开关
我们的 Bulletin 802T 直接开路限位开关用于符合 ISO 14119 的安全应用。这些限位开关的安装尺寸与其他 NEMA 型限位开关相同。
802M 工厂密封型限位开关
我们的 Bulletin 802M 工厂密封型限位开关满足针对 NEMA 1、4、6P 和 13 外壳的要求。
802B 精度限位开关
我们的 Bulletin 802B 精度限位开关使用具有 1/2 NPT 导线入口的压铸外壳。这些开关具有五种独特的头配置和两种安装样式。每个头可以是标准配置,或带橡胶护套进行额外密封。
802B 小型精度
我们的 Bulletin 802B 小型限位开关类似于 802B 精度限位开关,但有一些额外的特性。它们具有 NEMA 6 和 IP67 的外壳防护等级、对控制电缆入口进行密封的橡胶电缆接头以及 12 头配置。
802B 紧凑型
我们的 Bulletin 802B 紧凑型限位开关体积小,外壳坚固,非常适合安装在过小而无法使用传统 NEMA 式限位开关的区域。
采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业
了解采用 IO-Link 的智能传感器如何支持 The Connected Enterprise® 的智能机器。
871FM Mini Flat Pack Washdown
Our Bulletin 871FM Mini Flat Pack Sensors feature metal housing and select models include full stainless steel housing and face to meet demanding application needs.
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们提供可靠、灵活的高性能传感器和开关。我们提供业界种类较齐全的产品系列之一,包括接近传感器和光电传感器、限位开关和安全开关,以及 RFID 和操作员安全设备。我们经验丰富的团队可随时为您解决棘手的应用项目难题。

内容推荐

有关安全、传感和连接的 ROK 谈话
播客
有关安全、传感和连接的 ROK 谈话

欢迎观看“有关安全、传感和连接的 ROK 谈话”播客系列。我们将讨论安全、传感和组件在机器制造和工业应用领域的作用,以确保制造安全、可靠和更具生产力。

查看全集
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 传感器和开关 Chevron RightChevron Right