48CR 条码阅读器
我们的 Bulletin 48CR 条码阅读器是市面上最小的工业条码阅读器。这些坚固、紧凑的解决方案可以解码 1D、2D 和直接零件标记 (DPM) 条码,甚至可以成功读取损坏和不完整的符号。48CR 支持 Ethernet/IP™,可通过 Studio 5000 Logix Designer 应用程序用户自定义配置文件 (AOP) 或嵌入式 WebConnect 可视浏览器进行配置。
我们的 Bulletin 48CR 条码阅读器是市面上最小的工业条码阅读器。这些坚固、紧凑的解决方案可以解码 1D、2D 和直接零件标记 (DPM) 条码,甚至可以成功读取损坏和不完整的符号。48CR 支持 Ethernet/IP™,可通过 Studio 5000 Logix Designer 应用程序用户自定义配置文件 (AOP) 或嵌入式 WebConnect 可视浏览器进行配置。
Bulletin 56RF 高频射频识别 (RFID) 系统支持 IO-Link,非常适合在轻载工业应用项目中随着产品在制造过程中的移动跟踪并记录产品。RFID 系统标记、收发器和接口符合 ISO 15693 高频开放标准。IO-Link 使其成为一种智能的跟踪和追溯解决方案,可轻松集成到互联企业中,将工厂基层的数据直接传送到控制系统,有助于最大限度减少停机时间和提高生产效率。