我们提供全面的特殊系列光电传感器,使用多种传感技术,为您解决最棘手的应用。

Series 5000 模块化光电传感器
Series 5000 模块化光电传感器由两个主要组件组成:光电传感头和电源底座。光电传感头容纳大多数电子元件,只需拧下一颗螺钉,即可将其从电源座上快速拆下。如果应用项目发生变化,可以快速方便地切换到其他 Series 5000 感应模式之一 — 无需重新接线,也无需重新调整。PHOTOSWITCH® Series 5000 产品线中的六大产品系列可解决很多有难度的工业光电应用项目。

Series 9000 门入口光电传感器
我们的 Series 9000™ 门入口光电传感器符合 UL 325 认证,是 UL 508 列名解决方案,用于自动接近控制(门入口)应用项目的非接触车辆检测。这些传感器可单独提供也可作为捆绑套件提供。

系列 6000 紧凑型光电传感器
我们的 Series 6000 紧凑型光电传感器具有紧凑型外壳,可提供可靠的通用检测功能。此传感器系列具有四圈灵敏度调整电位计和速度高达 0.2 毫秒的高速直流型号。这些型号也适用于低至 -40 °C 的超低温度。

系列 4000B 长距光电传感器
我们的 Series 4000B 长距光电传感器是全尺寸、独立式传感器,可在广泛的工业型应用项目中运行。广泛的插件式定时模块(包括接通和关闭延时、单触发、延时单触发、运动探测器和计数模块)提高了实现应用项目的能力。

Series 9000 诊断光电传感器
我们的 Series 9000™ 诊断光电传感器可针对脏污透镜状况提供可视电气指示。这在光学透镜上预计会积聚污垢和尘土的应用项目中十分有用。您可以在静态模式或动态模式下运行该传感器。静态工作方式适用于需要立即指示不稳定感应状况的 Web 应用项目。当裕度级别大于 0.7X 且小于 1.5X 时,就会出现此状况。