概述
FactoryTalk® Historian Machine Edition (ME) 提供高速、可靠的数据捕获,使制造商能够实现持续的过程改进目标。它瞎用固态设计硬化,可在机器上使用,并且没有活动部件,从而实现了卓越的可靠性。有限的软件占用空间,不需要服务器或个人计算机,从而大大降低了由于网络或其他系统中断而导致数据丢失的风险,并使该设备成为远程或难以维护位置的理想选择。
最新版本
版本 3.5
- 更新以进行数据传达:为本机 OSIsoft PI 服务器增加数据传达,包括从 Logix 用户自定义配置文件控制数据传达
- 安全更新:在“诊断”网页上增加了安全性,在 Logix 用户自定义配置文件页面上增加了对重置的安全处理
- 时间管理的安全模式恢复增强
优势
准备好下单您的软件了吗?
资源
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| FactoryTalk Historian ME 5.100 安装说明 | 手册 | 1756-UM106 |
通过 OperationSuite 提高性能
旨在提供实境化、基于角色的可操作信息,以改进系统或流程。
浏览其他 OperationSuite 产品
内容推荐