Loading
FactoryTalk 软件产品

FactoryTalk Historian Site Edition

  • FactoryTalk Historian Site Edition
FactoryTalk Historian Site Edition
热门资源/快速链接
FactoryTalk Historian Site Edition (SE) 资产 安装和配置指导手册
FactoryTalk Historian Site Edition

概述

通过 FactoryTalk® Historian Site Edition (SE),快速定位和修正低效率根源。该应用程序为您提供了数据捕获、管理和分析功能,以改进决策。数据在您的指尖。

最新版本
版本 7.10
  • 更轻松、更灵活:现在具有自动化的安装和配置,以及可互操作的数据采集功能
  • 更安全和可靠:可靠:通过优化数据存储和升级系统范围内的传输安全性进行准确归档
  • 更多:内置冗余、简化的计算引擎和累加器

优势

实时和关联

此集成工具包用于获取实时过程和生产信息。实时访问可靠信息是提高产能和效率的关键所在。了解工厂车间底层动态,帮助您在过程、时间和物料管理方面(即您认定对持续改善计划有影响的关键绩效指标 (KPI))做出更明智的决策。

成本意识

与 FactoryTalk 和 Integrated Architecture® 的首要集成可提高时间价值,自动配置有助于减少部署时间并降低总体拥有成本,因此您可以从投资中获得收益。

易于采用

借助现成的界面和自动安装程序,通过 Logix 控制系统,该系统比传统的历史数据库系统更易于联机(另外,它可以配置为与其他品牌的旧式控制系统互操作)。

灵活和自定义

FactoryTalk Historian 几乎能够连接任何控制系统或人机界面 (HMI) 软件,并以高速、全解析的方式采集实时数据。利用嵌入式高级计算引擎能够对资产效率、实时成本核算以及批处理概要等复杂计算进行编程。此外,您还可对报警、电子邮件发送、调度和数据集成程序等通信应用程序或其他无需用户干预的应用程序进行编程。

高枕无忧

通过使用优化的数据存储进行准确的归档以及系统范围内的传输安全性,您可以放心地了解自己的数据是安全的。

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们

资源

Resource Resource Type Catalog Number Language
成功获得订阅和软件支持 宣传册 GMSG-SP013
English
获取自动化软件变得如此轻松 宣传册 FTALK-BR011
FactoryTalk Historian Site Edition (SE) 产品简介 宣传册 FTALK-PP014
English

通过 OperationSuite 提高性能

旨在提供实境化、基于角色的可操作信息,以改进系统或流程。

浏览其他 OperationSuite 产品

FactoryTalk Historian Machine Edition
软件
FactoryTalk Historian Machine Edition

准确的实时制造信息对于提高产品质量、加快产品上市时间并支持法规合格性至关重要。

现在开始
FactoryTalk Analytics LogixAI
软件
FactoryTalk Analytics LogixAI

使用 FactoryTalk®Analytics™LogixAI®,运用机器学习的力量来预测生产过程中的异常情况。

现在开始
FactoryTalk Batch
软件
FactoryTalk Batch

使用 FactoryTal® Batch 软件提供的现代化批次控制策略,更有效地使用设备,提高产品质量,减少能源消耗和节省成本。

现在开始

内容推荐

HMI 软件帮助确保安全的五种方法
Main Image
博客
HMI 软件帮助确保安全的五种方法

使用现代化 HMI 软件中提供的许多安全功能来限制对您的生产系统和知识产权的访问权限。

立即阅读
虚拟培训:无限学习
Main Image
博客
虚拟培训:无限学习

了解如何通过在安全、虚拟的环境中提供操作员培训,降低风险并提高工人的能力。

立即阅读
数字孪生体的三项原始设备制造商优点
Main Image
博客
数字孪生体的三项原始设备制造商优点

了解数字孪生体如何为您和您的客户释放更好的工作方式。

立即阅读
通过虚拟试运转避免代价高昂的意外
Main Image
博客
通过虚拟试运转避免代价高昂的意外

通过机器的数字孪生技术,您可以在实际建造一台机器之前进行控制测试,以避免最后一分钟进行改变。

立即阅读
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian
  7. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian Site Edition