CompactBlock LDX I/O
Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模块是适用于轻工业环境的经济实用型分布式 I/O 解决方案,这类环境不需要高的保护技术指标和高级性能特性。基本块包含 I/O 点和内置的 DeviceNet™ 网络适配器。通过数字量 I/O 扩展块,可向 CompactBlock LDX I/O 系统灵活添加 I/O 点。
Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模块是适用于轻工业环境的经济实用型分布式 I/O 解决方案,这类环境不需要高的保护技术指标和高级性能特性。基本块包含 I/O 点和内置的 DeviceNet™ 网络适配器。通过数字量 I/O 扩展块,可向 CompactBlock LDX I/O 系统灵活添加 I/O 点。
Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模块为安全系统提供了分布式 I/O 的优点。这些模块可与使用 CIP™ Safety 在 DeviceNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络上进行通讯的安全控制器结合使用。CompactBlock Guard 安全 I/O 已经过优化,可与 GuardLogix® 和 SmartGuard™ 控制器结合使用。