Loading

DeviceNet 连接的产品
Allen-Bradley

We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

我们为您的应用提供范围广泛的 DeviceNet™ 连接产品。这些产品具有内置的 DeviceNet 接口,或者通过可选的通信接口模块连接到 DeviceNet 网络。我们继续对 DeviceNet 进行投资,开发有助于使 DeviceNet 更易于进行接线、调试和故障处理的解决方案。

  • 产品包括控制器、I/O、驱动器的操作员界面、电机控制和能源管理产品
  • 包括适合许多产品的内置 DeviceNet™ 连接能力
  • 提供各种 DeviceNet 按钮、信号设备和传感器
  • 某些产品上采用了 DeviceLogix™ 智能组件技术
  • 能够使用 USB 到 DeviceNet 电缆将 PC 连接到 DeviceNet 网络
  • 提供 PCI 总线和 RS-232-C 至 DeviceNet 接口
  • 提供 Encompass™ 合作伙伴的各种产品

产品

状态监测

  • XM 系列智能 I/O 模块

I/O 模块

  • ArmorBlock 防护安全 I/O
  • ArmorBlock I/O
  • Compact I/O
  • CompactBlock Guard 安全 I/O
  • CompactBlock I/O - 包括 DeviceLogix 智能组件技术/li>
  • CompactBlock LDX I/O
  • ControlLogix I/O - 支持单一和冗余 ControlNet 介质
  • 嵌入式 I/O - 包括 DeviceLogix 智能组件技术
  • MicroLogix 扩展 I/O
  • POINT 防护安全 I/O
  • 通用 I/O

变频器

  • PowerFlex 4 交流变频器
  • PowerFlex 4M 变频器
  • PowerFlex 40 交流变频器 - 也可以提供 DeviceNet 网络连接能力作为配置选项
  • PowerFlex 40P 交流变频器
  • PowerFlex 400 交流变频器 - 也可以提供 DeviceNet 网络连接能力作为配置选项
  • PowerFlex 70 交流变频器
  • PowerFlex 700 交流变频器
  • 含 DriveLogix 的 PowerFlex 700S 交流变频器
  • PowerFlex 755 交流变频器
  • PowerFlex 7000 交流变频器
  • PowerFlex 直流变频器

PanelView Plus 图形终端

Ultra 3000 多轴伺服驱动器

马达控制

  • 分布式电机控制器
  • E3 和 E3 Plus 电子式过载继电器
  • E1 Plus 电子式过载继电器
  • CENTERLINE 1500 电机控制中心
  • CENTERLINE 2100 电机控制中心
  • CENTERLINE 2500 电机控制中心

网络与安全基础架构

  • USB 到 ControlNet 电缆
  • PCI 总线到 ControlNet 接口
  • RS-232-C 到 ControlNet 接口

可编程控制器

  • CompactLogix 5370 控制器
  • CompactLogix L4x 和 Compact GuardLogix L4xS控制器
  • CompactLogix L3x 控制器
  • ControlLogix 5570 控制器
  • MicroLogix 控制器 - 通信
  • SLC 500 控制器
  • SoftLogix 控制器

按钮和信号设备

  • Control Tower 塔灯
  • NEMA 30 毫米装配站

传感器和开关

  • RightSight ClearSight RightSight 透明目标检测传感器
  • Bulletin 871TM 管状不锈钢传感器
  • Bulletin 802DN DeviceNet 限位开关
  • Bulletin 842D DeviceNet 多圈磁编码器
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构
  5. Chevron LeftChevron Left DeviceNet 连接的产品