ArmorStratix 5700 工业以太网交换机
ArmorStratix™ 5700 工业以太网交换机可为极端环境中的网络提供可靠、耐用的 on-machine 解决方案。这一第 2 层管理型交换机具有 IP67 防尘和防水保护等级,是需要广泛分布应用项目的操作的理想选择。
ArmorStratix™ 5700 工业以太网交换机可为极端环境中的网络提供可靠、耐用的 on-machine 解决方案。这一第 2 层管理型交换机具有 IP67 防尘和防水保护等级,是需要广泛分布应用项目的操作的理想选择。
我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5950 安全设备将几项增强型安全功能组合在一个设备中,帮助保护您的工业自动化基础架构。作为我们的安全产品的一员,这款产品是采用通用网络安全技术构建的。这些技术有助于在您的工业控制系统 (ICS) 中提供增强的访问控制、威胁检测和应用可见性。
我们的 Stratix® 5800 管理型工业以太网交换机采用灵活的封装,可提供千兆性能。它具有固定的模块化设计,支持多种铜、光纤和 PoE 扩展模块,并提供第 2 层交换或第 3 层路由固件选项,以满足各种应用需求。
我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5700 管理型工业以太网交换机使用最新的 Cisco® Catalyst® 交换机架构和功能集。它们旨在满足您的交换功能需求,从较小的应用项目到与工厂范围内基础设施的面向 IT 的集成。配置和监视工具提供与企业网络的安全集成,并允许使用 Integrated Architecture® 系统方便地进行设置和诊断。
我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5410 工业分布式交换机提供 19" 机架安装设计,从而提高端口密度。这些交换机提供全千兆平台,具有四个 10 Gb 端口选项和网络地址转换 (NAT) 功能,适合对性能要求极高的网络。Stratix 5410 交换机采用牢固的外部设计,是恶劣环境应用项目的理想解决方案。
我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5400 工业以太网管理型交换机通过结合使用千兆以太网 (GE)、以太网供电 (PoE) 和 GE 光口来支持第 2 层交换和第 3 层路由,从而增强可扩展性。此外,这种交换机还提供支持三环网的 DLR,它允许在单元/面积区域级别上连接更多设备,从而提高网络设计灵活性。
我们的 Stratix® 4300 远程访问路由器是完整解决方案的一部分,其中还包括 FactoryTalk® Remote Access™ 软件。这些产品共同构成了工业设备远程访问解决方案。当您无法出差旅行时,这种连接为安装、编程更新以及按需故障排除和维护提供支持。
通过 Bulletin 1783 Stratix® 2500 轻型管理型交换机,可在传统非管理型交换机无法提供诊断和安全性的应用中实现网络连接。这项连接能力可帮助您实现更高的生产率和网络可靠性。
我们的 Bulletin 1783 Stratix® 2000 非管理型以太网交换机非常适合小型控制网络。这些工业级交换机无需任何配置,使用简单的电缆连接即可轻松地与基于 Logix 的控制器连接。
希望增加小型控制系统的灵活性吗? 是否希望能够使用相同的网络设置在同一生产线上配置多台计算机? 使用我们的 NAT 设备调整您的机器,告别复杂、昂贵且耗时的更改。通过在一条生产线上配置多台机器,具有相同设置的控制系统可以通过以太网网络进行通信,而无需重新配置设置。您可以通过 VPN 连接实现轻松的远程支持。
我们的 1783 CIP Security™ 代理服务器通过与 EtherNet/IP™ 兼容设备配合工作,帮助您为整个工厂提供安全保障。CIP Security 是纵深防御策略的一部分,它可以帮助防御攻击者,因为攻击者可以远程访问您的网络并采取恶意行动,诸如窃取配方、引起设备故障或将未知的新程序下载到您的系统。借助代理服务器,您可以轻松地在您的系统中实施 CIP Security - 让您可以通过设备来保护您的网络,并有助于保护互联企业。
我们为各种应用项目提供了 4000 多种自动化产品。产品有内置的网络接口或可选的通信模块。我们会继续开发新产品和创新产品,以扩展 EtherNet/IP™ 产品。
嵌入式交换机技术将以太网交换机特性嵌入到硬件中,以支持高性能应用项目。利用我们具有嵌入式交换机特性的双端口产品,不使用单独的以太网交换机也可以将设备直接连接到网络,从而帮助降低整体成本并简化系统配置。这些产品支持将线性和设备级环网 (DLR) 拓扑结构用于 EtherNet/IP™ 应用。
我们提供工业级以太网物理介质的完整产品组合,包括 M12 连接、工业标准变型 1 连接以及 RJ45 连接产品。我们的以太网介质专为在恶劣工业环境中使用而设计,它将专门设计的电缆与坚固耐用的连接器结构相结合,可确保网络完整性和性能。