安全互锁开关
我们的安全互锁开关是一种防护措施,用于监视保护装置或门的位置。您可以使用它们切断电源、控制人员出入以及防止机器在保护装置打开时启动。
我们的安全互锁开关是一种防护措施,用于监视保护装置或门的位置。您可以使用它们切断电源、控制人员出入以及防止机器在保护装置打开时启动。
Bulletin 440P 限位开关系列面向安全和标准感应应用项目提供了全面的国际标准解决方案。此限位开关系列分为四种壳体形式:30 mm 金属壳、22 mm 金属壳、22 mm 塑料壳和 15 mm 塑料壳 这些开关具有众多操作类型、电路安排形式和连接方式。440P 适用于广泛的通用应用项目和安全防护应用项目。
我们的急停设备包括使能开关和拉线开关。我们的 Lifeline™ 系列包括电缆紧急停止开关和电缆驱动紧急停止开关。
Our Hazardous Location Switches are designed for use in applications such as refineries, distilleries, grain elevators and flour mills where dangerous gases or other materials may be present.