15 毫米塑料安全限位开关
Bulletin 440P 15 mm 塑料安全限位开关采用最紧凑的外壳提供更大单 元的性能。这些开关有两个安装孔选件,可以选择执行器位置。
Bulletin 440P 15 mm 塑料安全限位开关采用最紧凑的外壳提供更大单 元的性能。这些开关有两个安装孔选件,可以选择执行器位置。
Bulletin 440P 30 mm 金属安全限位开关具有很多选件,包括旋钮、通过 2、3 或 4 触点配置缓断/闭合,可以选择执行器头。 可在安装前旋转 触头(增量为 90 度)以方便进行安装。这些开关符合 EN 50047 标准。
Bulletin 440P 22 mm 塑料安全限位开关有很多选件,包括快速动作、通过 2 或 3 触点配置缓断/闭合,可以选择执行器触头。可在安装前旋转触头(增量为 90 度)以方便进行安装。这些开关符合 EN 50047 标准。
Bulletin 440P 22 mm 金属安全限位开关具有小型金属外壳,可以选择执行器触头。所有单元都附带一条集成的两米电缆。这些开关符合 EN 50047 标准。